Elettrovalvola a 3 vie tipo con pilota con guarnizione elastica serie Clean serie 10-SYJ300 (Codici componente)

Elettrovalvola a 3 vie tipo con pilota con guarnizione elastica serie Clean serie 10-SYJ300
[Serie Clean Serie 10]
· Adatto per ambiente pulito
· Previene la formazione di polvere in camera bianca

(i)Nota

  • ■ Selezione prodotto cilindro pneumatico SMC e informazioni tecniche
    Controllare la pagina apposita da qui.

    ■ Informazioni sulla gestione dei prodotti SMC
    i prodotti senza una pagina web usciranno singolarmente.
    Se disponi di un numero di modello fisso, richiedi un preventivo/ordine da qui.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini dei prodotti sono a solo scopo rappresentativo. Vedere il catalogo per la forma dettagliata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10-SYJ314M-5LOZ
10-SYJ314M-5MZ-M5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicazione Metodo di installazione Tipo di attacco tubo Filettatura tubazione nominale Valore CV Ingresso elettrico conduttore

67.63 €

1 26 giorni Unità di montaggio collettoreBase collettore---Connettore spina L (senza connettore)

63.47 €

1 26 giorni Uso singoloDirettoMM50.086Connettore spina M, lunghezza filo conduttore 300 mm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Elettrovalvole Numero di attacchi Valvola a 3 porte Caratteristiche Senza lubrificazione / For clean room
Numero di solenoidi Tipo singolo A commutazione 2 posizioni normalmente chiuso Stato allo spegnimento Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione)
Tensione 24 V DC Tubazioni Tubatura sottobase Tipo di azionamento Stelo pilota
Con tenuta Guarnizione morbida Pressione nominale(MPa) 0.15–0.7 Mandata aria pilota Circuito
Interruttore manuale Senza bloccaggio Specifiche bobina Standard Manuale Senza blocco, a pressione
Spia / circuito di protezione Con spia e circuito di protezione Staffa Senza staffa Conformità CE Non conforme
Opzioni corpo Valvola principale / valvola pilota scarico comune Type Serie Clean (Tipo sfogo)

Supporto tecnico