Elettrovalvola a 3 vie tipo con pilota con guarnizione elastica serie Clean serie 10-SYJ700 (Codici componente)

Elettrovalvola a 3 vie tipo con pilota con guarnizione elastica serie Clean serie 10-SYJ700
[Serie Clean Serie 10]
· Adatto per ambiente pulito
· Previene la formazione di polvere in camera bianca

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10-SYJ712M-5DO-01F-Q
10-SYJ712M-5DZ-01F-F
10-SYJ714M-BDZ-02F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione Filettatura tubazione nominale Tubazioni Valore CV Ingresso elettrico conduttore Spia / circuito di protezione Staffa Conformità CE

85.27 €

1 26 giorni 24 V DC1/8Collegamento diretto0.77Terminale DIN (senza connettore)Senza spia / circuito di protezioneCon staffaProdotto con conformità CE

95.32 €

1 26 giorni 24 V DC1/8Collegamento diretto0.77Terminale DIN (con connettore)Con spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare)Con staffaNon conforme

104.68 €

1 26 giorni -1/4Tubatura sottobase0.74Terminale DIN (con connettore)Con spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare)Senza staffaNon conforme

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Elettrovalvole Applicazione Uso singolo Numero di attacchi Valvola a 3 porte
Metodo di installazione Diretto Caratteristiche Senza lubrificazione / For clean room Numero di solenoidi Tipo singolo
A commutazione 2 posizioni normalmente chiuso Stato allo spegnimento Autoreset (ritorno molla) Tipo di attacco tubo G
Tipo di azionamento Stelo pilota Con tenuta Guarnizione morbida Pressione nominale(MPa) 0.15–0.7
Mandata aria pilota Circuito Interruttore manuale Senza bloccaggio Specifiche bobina Standard
Manuale Senza blocco, a pressione Opzioni corpo Valvola principale / valvola pilota scarico comune Type Serie Clean (Tipo sfogo)

Supporto tecnico