Elettrovalvola a 3 vie, 3 posizioni, tipo tubazione base serie VEX3 (Codici componente - Download CAD)

Elettrovalvola a 3 vie, 3 posizioni, tipo tubazione base serie VEX3
[Caratteristiche]
·È possibile l’arresto intermedio di cilindri fino a ⌀125
·Consumo energetico: 1 W
·4 modalità di funzionamento manuale
Tipo di dispositivo a pressione senza blocco
Bloccabile con cacciavite
Tipo a slot con bloccaggio push-turn
Leva di bloccaggio tipo a spinta e giro

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.
  • I dati CAD non sono supportati per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VEX3220-011
VEX3221-02F5LOU1
VEX3221-015DZ1
VEX3221-5DO1
VEX3221-5DOD1
VEX3221-5DZ1
VEX3221-5MB1
VEX3222-01F5DZ1
VEX3222-015G1
VEX3222-015LUB1
VEX3222-025DD1-N
VEX3222-025DZ1
VEX3222-5LOU1
VEX3420-03F1
VEX3420-04F1
VEX3421-02F5D1
VEX3421-04F5DZ1
VEX3421-5DZ1
VEX3422-03F5D1
VEX3422-04F5DZ1
VEX3422-04F5DZD1-N
VEX3422-5DZ1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Applicazione Metodo di installazione Numero di solenoidi Tensione Tipo di attacco tubo Filettatura tubazione nominale Diam. cilindro applicabile
(Ø)
Tipo di azionamento Pressione nominale
(MPa)
Mandata aria pilota Interruttore manuale Ingresso elettrico conduttore Manuale Spia / circuito di protezione Tipo corpo Opzione Misura corpo

109.24 €

1 26 giorni Valvola principaleUso singoloDiretto--[Rc (R)] Rc1/8-Fungo pilota-0.1–1Esterno----Tipo con funzionamento ad ariaAssente22

194.13 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloDirettoTipo doppio24 V DCG1/480 o inf.Stelo pilota-0.1–1EsternoSenza bloccaggioConnettore spina L / Senza connettoreSenza blocco, a pressioneCon spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare)Tipo di solenoide pilotaAssente22

231.61 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloDirettoTipo doppio24 V DC[Rc (R)] Rc1/8-Stelo pilota-0.1–1EsternoSenza bloccaggioTerminale DIN / Con connettoreSenza blocco, a pressioneCon spia e circuito di protezioneTipo di solenoide pilotaAssente22

186.73 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUnità di montaggio collettoreBase collettoreTipo doppio24 V DC---Stelo pilota-0.1–1EsternoSenza bloccaggioTerminale DIN / senza connettoreSenza blocco, a pressioneAssenteTipo di solenoide pilotaAssente22

186.73 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUnità di montaggio collettoreBase collettoreTipo doppio24 V DC---Stelo pilota-0.1–1EsternoBloccoTerminale DIN / senza connettoreBloccabile con cacciaviteAssenteTipo di solenoide pilotaAssente22

215.94 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUnità di montaggio collettoreBase collettoreTipo doppio24 V DC---Stelo pilota-0.1–1EsternoSenza bloccaggioTerminale DIN / Con connettoreSenza blocco, a pressioneCon spia e circuito di protezioneTipo di solenoide pilotaAssente22

180.47 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUnità di montaggio collettoreBase collettoreTipo doppio24 V DC---Stelo pilota-0.1–1EsternoBloccoConnettore spina M/con filo conduttore lunghezza 300 mmBloccabile con cacciaviteAssenteTipo di solenoide pilotaAssente22

231.61 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloDirettoTipo doppio24 V DCG1/8-Stelo pilota0.2–0.7CircuitoSenza bloccaggioTerminale DIN / Con connettoreSenza blocco, a pressioneCon spia e circuito di protezioneTipo di solenoide pilotaAssente22

189.90 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloDirettoTipo doppio24 V DC[Rc (R)] Rc1/8-Stelo pilota0.2–0.7CircuitoSenza bloccaggioAnello di tenuta/lunghezza filo conduttore 300 mmSenza blocco, a pressioneAssenteTipo di solenoide pilotaAssente22

204.50 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloDirettoTipo doppio24 V DC[Rc (R)] Rc1/8-Stelo pilota0.2–0.7CircuitoBloccoConnettore spina a L/con filo conduttore lunghezza 300 mmBloccabile con cacciaviteCon spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare)Tipo di solenoide pilotaAssente22

216.08 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloDirettoTipo doppio24 V DC[Rc (R)] Rc1/480 o inf.Stelo pilota0.2–0.7CircuitoBloccoTerminale DIN / Con connettoreBloccabile con cacciaviteAssenteTipo di solenoide pilotaSilenziatore per scarico pilota (PE)22

231.61 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloDirettoTipo doppio24 V DC[Rc (R)] Rc1/480 o inf.Stelo pilota0.2–0.7CircuitoSenza bloccaggioTerminale DIN / Con connettoreSenza blocco, a pressioneCon spia e circuito di protezioneTipo di solenoide pilotaAssente22

184.58 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUnità di montaggio collettoreBase collettoreTipo doppio24 V DC---Stelo pilota0.2–0.7CircuitoSenza bloccaggioConnettore spina L / Senza connettoreSenza blocco, a pressioneCon spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare)Tipo di solenoide pilotaAssente22

269.85 €

1 26 giorni Valvola principaleUso singoloDiretto--G3/8-Fungo pilota-0.1–1Esterno----Tipo con funzionamento ad ariaAssente42

269.85 €

1 26 giorni Valvola principaleUso singoloDiretto-100 V ACG1/2125 o inf.Fungo pilota-0.1–1Esterno----Tipo con funzionamento ad ariaAssente42

367.44 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloDirettoTipo doppio24 V DCG1/4-Stelo pilota-0.1–1EsternoSenza bloccaggioTerminale DIN / Con connettoreSenza blocco, a pressioneAssenteTipo di solenoide pilotaAssente42

388.29 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloDirettoTipo doppio24 V DCG1/2125 o inf.Stelo pilota-0.1–1EsternoSenza bloccaggioTerminale DIN / Con connettoreSenza blocco, a pressioneCon spia e circuito di protezioneTipo di solenoide pilotaAssente42

350.56 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUnità di montaggio collettoreBase collettoreTipo doppio24 V DC---Stelo pilota-0.1–1EsternoSenza bloccaggioTerminale DIN / Con connettoreSenza blocco, a pressioneCon spia e circuito di protezioneTipo di solenoide pilotaAssente42

367.44 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloDirettoTipo doppio24 V DCG3/8-Stelo pilota0.2–0.7CircuitoSenza bloccaggioTerminale DIN / Con connettoreSenza blocco, a pressioneAssenteTipo di solenoide pilotaAssente42

388.29 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloDirettoTipo doppio24 V DCG1/2125 o inf.Stelo pilota0.2–0.7CircuitoSenza bloccaggioTerminale DIN / Con connettoreSenza blocco, a pressioneCon spia e circuito di protezioneTipo di solenoide pilotaAssente42

393.61 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloDirettoTipo doppio24 V DCG1/2125 o inf.Stelo pilota0.2–0.7CircuitoBloccoTerminale DIN / Con connettoreBloccabile con cacciaviteCon spia e circuito di protezioneTipo di solenoide pilotaSilenziatore per scarico pilota (PE)42

350.56 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUnità di montaggio collettoreBase collettoreTipo doppio24 V DC---Stelo pilota0.2–0.7CircuitoSenza bloccaggioTerminale DIN / Con connettoreSenza blocco, a pressioneCon spia e circuito di protezioneTipo di solenoide pilotaAssente42

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di attacchi Valvola a 3 porte Caratteristiche Senza lubrificazione A commutazione 3 posizioni a centro chiuso
Stato allo spegnimento Autoreset (ritorno molla) Tubazioni Tubatura sottobase Con tenuta Standard

Supporto tecnico