Elettrovalvola a 5 porte tipo pilota, raccordi su corpo, unità singola serie 10-SY3000/5000/7000/9000 (Codici componente)

Elettrovalvola a 5 porte tipo pilota, raccordi su corpo, unità singola serie 10-SY3000/5000/7000/9000
[Serie Clean Serie 10]
· Adatto per ambiente pulito
· Previene la formazione di polvere in camera bianca

(i)Nota

  • ■ Selezione prodotto cilindro pneumatico SMC e informazioni tecniche
    Controllare la pagina apposita da qui.

    ■ Informazioni sulla gestione dei prodotti SMC
    i prodotti senza una pagina web usciranno singolarmente.
    Se disponi di un numero di modello fisso, richiedi un preventivo/ordine da qui.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini dei prodotti sono a solo scopo rappresentativo. Vedere il catalogo per la forma dettagliata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10-SY3120-5LOU-C4
10-SY3120-5LOU-C4-F2-Q
10-SY3120-5LOU-C6-F2-Q
10-SY3320-5LOU-M5-Q
10-SY5120-5LOU-C6
10-SY7120-5LOU-02F-Q
10-SY7120-5LOUD-02F
10-SY7320-5LOUD-02F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di solenoidi A commutazione Stato allo spegnimento Tipo di attacco tubo Filettatura tubazione nominale Diam. cilindro applicabile
(Ø)
Valore CV Diametro tubo di collegamento Pressione nominale
(MPa)
Manuale Staffa Conformità CE Specifiche valvola

70.11 €

1 26 giorni [Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoRitorno automatico (ritorno differenziale di pressione)Tubazioni ad attacco rapido--0.18Ø40.15–0.7Senza blocco, a pressioneSenza staffaNon conforme10-SY3000

83.40 €

1 26 giorni [Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoRitorno automatico (ritorno differenziale di pressione)Tubazioni ad attacco rapido--0.18Ø40.15–0.7Senza blocco, a pressioneCon staffa lateraleProdotto con conformità CE10-SY3000

83.40 €

1 26 giorni [Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoRitorno automatico (ritorno differenziale di pressione)Tubazioni ad attacco rapido-63 o inf.0.19Ø60.15–0.7Senza blocco, a pressioneCon staffa lateraleProdotto con conformità CE10-SY3000

109.85 €

1 26 giorni Tipo doppio3 posizioni a centro chiusoAutoreset (ritorno molla)MM5-0.13-0.2–0.7Senza blocco, a pressioneSenza staffaProdotto con conformità CE10-SY3000

73.82 €

1 26 giorni [Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoRitorno automatico (ritorno differenziale di pressione)Tubazioni ad attacco rapido--0.33Ø60.15–0.7Senza blocco, a pressioneSenza staffaNon conforme10-SY5000

82.58 €

1 26 giorni [Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoRitorno automatico (ritorno differenziale di pressione)G1/4100 o inf.0.93-0.15–0.7Senza blocco, a pressioneSenza staffaProdotto con conformità CE10-SY7000

74.77 €

1 26 giorni [Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoRitorno automatico (ritorno differenziale di pressione)G1/4100 o inf.0.93-0.15–0.7Bloccabile con cacciaviteSenza staffaNon conforme10-SY7000

108.11 €

1 26 giorni Tipo doppio3 posizioni a centro chiusoAutoreset (ritorno molla)G1/4-0.7-0.2–0.7Bloccabile con cacciaviteSenza staffaNon conforme10-SY7000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Elettrovalvole Applicazione Uso singolo Numero di attacchi Valvola a 5 porte
Metodo di installazione Diretto Caratteristiche Senza lubrificazione / For clean room Tensione 24 V DC
Tubazioni Collegamento diretto Tipo di azionamento Stelo pilota Con tenuta Guarnizione morbida
Mandata aria pilota Circuito Specifiche bobina Standard Ingresso elettrico conduttore Connettore spina L, senza connettore
Spia / circuito di protezione Con spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare) Type Serie Clean (Tipo sfogo)

Supporto tecnico