Elettrovalvola a 5 vie manifold, tipo pilota, antideflagrante, serie 50-VFE3000/5000

Elettrovalvola a 5 vie manifold, tipo pilota, antideflagrante, serie 50-VFE3000/5000
[Caratteristiche]
· Può essere utilizzata solo in giappone come prodotto certificato con struttura antideflagrante
· Norma della struttura (Antideflagrante vapore di gas): d2G4 (Digitare il numero di superamento del test T46132)
· Norme tecniche (In relazione alla norma IEC 79): Exd II BT4 (Numero di superamento della certificazione TC14604)
· Questo prodotto è stato certificato dall’istituto tecnologico per la sicurezza industriale (TIIS) del Giappone per la struttura antideflagrante e la certificazione del modello di apparecchiature elettriche per i modelli con valvola pilota
· Grande capacità della valvola
· Basso consumo 3,5 W (DC)
· Varietà diversificata

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
50-VF3-4T
50-VF3-5E1
50-VF3-5T
50-VF3-7T
50-VFE3130-3T-02
50-VFE3130-3T-02-F
50-VFE3130-4T-02-F
50-VFE3130-5E1-02-F
50-VFE3130-5T-01-F
50-VFE3230-3T-02
50-VFE3230-7T-02-F
50-VFE3330-3T-02
50-VFE5120-3T-03
50-VFE5120-4E1-03
50-VFE5120-4T-03
50-VFE5220-3T-02-F
50-VFE5220-3T-03
50-VFE5220-5T-02-F
50-VFE5320-5T-03-F
50-VFE5420-5T-02-F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Applicazione Numero di attacchi Metodo di installazione Caratteristiche Numero di solenoidi A commutazione Stato allo spegnimento Tensione Tipo di attacco tubo Filettatura tubazione nominale Tubazioni Tipo di azionamento Con tenuta Pressione nominale
(MPa)
Mandata aria pilota Staffa Tipo corpo Opzioni corpo Related component type Metodo di immissione del piombo esterno

151.37 €

1 26 giorni Componenti correlati---A prova di esplosione---220 V AC-------Assente--Valvola pilotaMetodo di inserimento del tipo con raccordo a vite resistente alla pressione del condotto

213.48 €

1 26 giorni Componenti correlati---A prova di esplosione---24 V DC-------Assente--Valvola pilotaMetodo di estrazione del tipo a baderna resistente alla pressione (Diametro esterno cavo applicabile ⌀7-10)

148.58 €

1 26 giorni Componenti correlati---A prova di esplosione---24 V DC-------Assente--Valvola pilotaMetodo di inserimento del tipo con raccordo a vite resistente alla pressione del condotto

151.37 €

1 98 giorni Componenti correlati---A prova di esplosione---240 V AC-------Assente--Valvola pilotaMetodo di inserimento del tipo con raccordo a vite resistente alla pressione del condotto

149.94 €

1 98 giorni ElettrovalvoleUso singoloValvola a 5 porteDirettoA prova di esplosione / Senza lubrificazione[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)110 V AC[Rc (R)] Rc1/4Collegamento direttoStelo pilotaGuarnizione morbida0.15–0.9CircuitoAssenteRaccordo su corpo (Per manifold tipo 30)Prodotto standard-Metodo di inserimento del tipo con raccordo a vite resistente alla pressione del condotto

152.53 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloValvola a 5 porteDirettoA prova di esplosione / Senza lubrificazione[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)110 V AC[Rc (R)] Rc1/4Collegamento direttoStelo pilotaGuarnizione morbida0.15–0.9CircuitoCon staffaRaccordo su corpo (Per manifold tipo 30)Prodotto standard-Metodo di inserimento del tipo con raccordo a vite resistente alla pressione del condotto

152.55 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloValvola a 5 porteDirettoA prova di esplosione / Senza lubrificazione[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)220 V AC[Rc (R)] Rc1/4Collegamento direttoStelo pilotaGuarnizione morbida0.15–0.9CircuitoCon staffaRaccordo su corpo (Per manifold tipo 30)Prodotto standard-Metodo di inserimento del tipo con raccordo a vite resistente alla pressione del condotto

196.53 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloValvola a 5 porteDirettoA prova di esplosione / Senza lubrificazione[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)24 V DC[Rc (R)] Rc1/4Collegamento direttoStelo pilotaGuarnizione morbida0.15–0.9CircuitoCon staffaRaccordo su corpo (Per manifold tipo 30)Prodotto standard-Metodo di estrazione del tipo a baderna resistente alla pressione (Diametro esterno cavo applicabile ⌀7-10)

150.58 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloValvola a 5 porteDirettoA prova di esplosione / Senza lubrificazione[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)24 V DC[Rc (R)] Rc1/8Collegamento direttoStelo pilotaGuarnizione morbida0.15–0.9CircuitoCon staffaRaccordo su corpo (Per manifold tipo 30)Prodotto standard-Metodo di inserimento del tipo con raccordo a vite resistente alla pressione del condotto

262.60 €

1 98 giorni ElettrovalvoleUso singoloValvola a 5 porteDirettoA prova di esplosione / Senza lubrificazioneTipo doppio2 posizioni, scaricoRitegno automatico110 V AC[Rc (R)] Rc1/4Collegamento direttoStelo pilotaGuarnizione morbida0.1–0.9CircuitoAssenteRaccordo su corpo (Per manifold tipo 30)Prodotto standard-Metodo di inserimento del tipo con raccordo a vite resistente alla pressione del condotto

261.45 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloValvola a 5 porteDirettoA prova di esplosione / Senza lubrificazioneTipo doppio2 posizioni, scaricoRitegno automatico240 V AC[Rc (R)] Rc1/4Collegamento direttoStelo pilotaGuarnizione morbida0.1–0.9CircuitoCon staffaRaccordo su corpo (Per manifold tipo 30)Prodotto standard-Metodo di inserimento del tipo con raccordo a vite resistente alla pressione del condotto

298.47 €

1 98 giorni ElettrovalvoleUso singoloValvola a 5 porteDirettoA prova di esplosione / Senza lubrificazioneTipo doppio3 posizioni a centro chiusoAutoreset (ritorno molla)110 V AC[Rc (R)] Rc1/4Collegamento direttoStelo pilotaGuarnizione morbida0.15–0.9CircuitoAssenteRaccordo su corpo (Per manifold tipo 30)Prodotto standard-Metodo di inserimento del tipo con raccordo a vite resistente alla pressione del condotto

162.90 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloValvola a 5 porteDirettoA prova di esplosione / Senza lubrificazione[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)110 V AC[Rc (R)] Rc3/8Collegamento direttoStelo pilotaGuarnizione morbida0.15–0.9CircuitoAssenteRaccordo su corpo (Per manifold tipo 20)Prodotto standard-Metodo di inserimento del tipo con raccordo a vite resistente alla pressione del condotto

203.65 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloValvola a 5 porteDirettoA prova di esplosione / Senza lubrificazione[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)220 V AC[Rc (R)] Rc3/8Collegamento direttoStelo pilotaGuarnizione morbida0.15–0.9CircuitoAssenteRaccordo su corpo (Per manifold tipo 20)Prodotto standard-Metodo di estrazione del tipo a baderna resistente alla pressione (Diametro esterno cavo applicabile ⌀7-10)

162.90 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloValvola a 5 porteDirettoA prova di esplosione / Senza lubrificazione[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)220 V AC[Rc (R)] Rc3/8Collegamento direttoStelo pilotaGuarnizione morbida0.15–0.9CircuitoAssenteRaccordo su corpo (Per manifold tipo 20)Prodotto standard-Metodo di inserimento del tipo con raccordo a vite resistente alla pressione del condotto

286.56 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloValvola a 5 porteDirettoA prova di esplosione / Senza lubrificazioneTipo doppio2 posizioni, scaricoRitegno automatico110 V AC[Rc (R)] Rc1/4Collegamento direttoStelo pilotaGuarnizione morbida0.1–0.9CircuitoCon staffaRaccordo su corpo (Per manifold tipo 20)Prodotto standard-Metodo di inserimento del tipo con raccordo a vite resistente alla pressione del condotto

281.13 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloValvola a 5 porteDirettoA prova di esplosione / Senza lubrificazioneTipo doppio2 posizioni, scaricoRitegno automatico110 V AC[Rc (R)] Rc3/8Collegamento direttoStelo pilotaGuarnizione morbida0.1–0.9CircuitoAssenteRaccordo su corpo (Per manifold tipo 20)Prodotto standard-Metodo di inserimento del tipo con raccordo a vite resistente alla pressione del condotto

282.48 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloValvola a 5 porteDirettoA prova di esplosione / Senza lubrificazioneTipo doppio2 posizioni, scaricoRitegno automatico24 V DC[Rc (R)] Rc1/4Collegamento direttoStelo pilotaGuarnizione morbida0.1–0.9CircuitoCon staffaRaccordo su corpo (Per manifold tipo 20)Prodotto standard-Metodo di inserimento del tipo con raccordo a vite resistente alla pressione del condotto

333.89 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloValvola a 5 porteDirettoA prova di esplosione / Senza lubrificazioneTipo doppio3 posizioni a centro chiusoAutoreset (ritorno molla)24 V DC[Rc (R)] Rc3/8Collegamento direttoStelo pilotaGuarnizione morbida0.15–0.9CircuitoCon staffaRaccordo su corpo (Per manifold tipo 20)Prodotto standard-Metodo di inserimento del tipo con raccordo a vite resistente alla pressione del condotto

333.89 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloValvola a 5 porteDirettoA prova di esplosione / Senza lubrificazioneTipo doppio3 posizioni scarico centraleAutoreset (ritorno molla)24 V DC[Rc (R)] Rc1/4Collegamento direttoStelo pilotaGuarnizione morbida0.15–0.9CircuitoCon staffaRaccordo su corpo (Per manifold tipo 20)Prodotto standard-Metodo di inserimento del tipo con raccordo a vite resistente alla pressione del condotto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Manuale Con boccola

Supporto tecnico