Elettrovalvola a 3 vie pilota antideflagrante serie 50-VPE500/700 (Codici componente)

Elettrovalvola a 3 vie pilota antideflagrante serie 50-VPE500/700
Può essere utilizzata solo in giappone come prodotto certificato con struttura antideflagrante

· Norma della struttura (Antideflagrante vapore di gas): d2G4 (Digitare il numero di superamento del test T46132)
· Norme tecniche (In relazione alla norma IEC 79): Exd II BT4 (Numero di superamento della certificazione TC14604)

* Questo prodotto è stato certificato dalla Industrial Safety Technology Association (TIIS) per la struttura antideflagrante e ha ottenuto la certificazione tipo per macchinari e apparecchiature elettriche per la valvola pilota.

(i)Nota

  • ■ Selezione prodotto cilindro pneumatico SMC e informazioni tecniche
    Controllare la pagina apposita da qui.

    ■ Informazioni sulla gestione dei prodotti SMC
    i prodotti senza una pagina web usciranno singolarmente.
    Se disponi di un numero di modello fisso, richiedi un preventivo/ordine da qui.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini dei prodotti sono a solo scopo rappresentativo. Vedere il catalogo per la forma dettagliata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
50-VPE542-4T-02A
50-VPE542R-5T-02A-F
50-VPE742-5T-04B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A commutazione Tensione Filettatura tubazione nominale Valore CV Pressione nominale
(MPa)
Mandata aria pilota Staffa Misura corpo

285.71 €

1 Preventivo 2 posizioni normalmente chiuso220 V AC1/41.60.2–0.8CircuitoAssente50-VPE500

294.79 €

1 26 giorni 2 posizioni normalmente chiuso24 V DC1/41.6-0.1–0.8EsternoCon staffa50-VPE500

314.98 €

1 26 giorni 2 posizioni normalmente aperto24 V DC1/23.80.2–0.8CircuitoAssente50-VPE700

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Elettrovalvole Applicazione Uso singolo Numero di attacchi Valvola a 3 porte
Metodo di installazione Diretto Caratteristiche A prova di esplosione / Senza lubrificazione Numero di solenoidi Tipo singolo
Stato allo spegnimento Autoreset (ritorno molla) Tipo di attacco tubo Rc Tubazioni Collegamento diretto
Tipo di azionamento Stelo pilota Manuale Con boccola Metodo di immissione del piombo esterno Metodo di inserimento del tipo con raccordo a vite resistente alla pressione del condotto

Supporto tecnico