Direttiva ATEX elettrovalvola a 5 vie serie 56-VQC2000 ATEX categoria 3

Direttiva ATEX elettrovalvola a 5 vie serie 56-VQC2000 ATEX categoria 3
[Cos’è la direttiva ATEX?]
Dal 1° luglio 2003 all’interno dell’UE è obbligatorio rispettare la direttiva ATEX per le apparecchiature utilizzate in atmosfere potenzialmente esplosive.
■ Marchio CE e ATEX
La direttiva ATEX fa ora parte del marchio CE, che incorpora lo standard europeo convenzionale antideflagrante.
■ Scopo della direttiva ATEX
Gli scopi principali di ATEX sono:
· Prevenzione di cariche elettrostatiche
· Prevenzione dell’accensione di scintille causate da attrito, impatto e usura
· Prevenzione dell’accensione per aumento della temperatura per le stesse cause di cui sopra
· La responsabilità è del produttore
· Certificazione per zona/categoria
■ Zona/categoria
In ATEX, il target da applicare dipende dalla categoria di classificazione di ogni posto pericoloso (zona).
·Zona 0: Categoria 1
Probabilità di atmosfera esplosiva (zona): Continuativamente o per periodo prolungato > 1.000 ore/anno
·Zona 1: Categoria 2
Probabilità di presenza di atmosfera esplosiva (Zona): Occasionalmente da 10 a 1.000 ore/anno
·Zona 2: Categoria 3
Probabilità di atmosfera esplosiva (zona): Meno probabile, periodo di tempo breve < 10 ore/anno

(i)Nota

  • ■ Selezione prodotto cilindro pneumatico SMC e informazioni tecniche
    Controllare la pagina apposita da qui.

    ■ Informazioni sulla gestione dei prodotti SMC
    i prodotti senza una pagina web usciranno singolarmente.
    Se disponi di un numero di modello fisso, richiedi un preventivo/ordine da qui.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini dei prodotti sono a solo scopo rappresentativo. Vedere il catalogo per la forma dettagliata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
56-VQC2A01-5B
56-VQC2A01-5D
56-VQC2B01-5
56-VQC2B01-5B
56-VQC2100-5
56-VQC2100-5B
56-VQC2101-5B
56-VQC2101-5C
56-VQC2101-5D
56-VQC2101R-5
56-VQC2200-5
56-VQC2201-5B
56-VQC2201-5D
56-VQC2201R-5
56-VQC2300-5
56-VQC2301-5
56-VQC2301-5B
56-VQC2301R-5
56-VQC2401-5
56-VQC2501-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di attacchi Numero di solenoidi A commutazione Stato allo spegnimento Diam. cilindro applicabile
(Ø)
Valore CV Con tenuta Pressione nominale
(MPa)
Mandata aria pilota Interruttore manuale Manuale

109.55 €

1 26 giorni Doppia valvola a 3 vie[Tipo singolo] Tipo singolo[Altro] 4 posizioni (NC + NC)Autoreset (ritorno molla)-0.49Guarnizione morbida0.15–0.7CircuitoBloccoTipo Gancio per la bocca (Tipo di utensile richiesto)

109.55 €

1 28 giorni Doppia valvola a 3 vie[Tipo singolo] Tipo singolo[Altro] 4 posizioni (NC + NC)Autoreset (ritorno molla)-0.49Guarnizione morbida0.15–0.7CircuitoBloccoBloccabile (manuale)

109.55 €

1 26 giorni Doppia valvola a 3 vie[Tipo singolo] Tipo singolo[Altro] 4 posizioni (NA + NA)Autoreset (ritorno molla)-0.49Guarnizione morbida0.15–0.7CircuitoSenza bloccaggioTipo senza pressione della bocca (Tipo di utensile richiesto)

109.55 €

1 26 giorni Doppia valvola a 3 vie[Tipo singolo] Tipo singolo[Altro] 4 posizioni (NA + NA)Autoreset (ritorno molla)-0.49Guarnizione morbida0.15–0.7CircuitoBloccoTipo Gancio per la bocca (Tipo di utensile richiesto)

76.10 €

1 26 giorni Valvola a 5 porte[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)-0.46Standard0.1–0.7CircuitoSenza bloccaggioTipo senza pressione della bocca (Tipo di utensile richiesto)

79.98 €

1 28 giorni Valvola a 5 porte[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)-0.46Standard0.1–0.7CircuitoBloccoTipo Gancio per la bocca (Tipo di utensile richiesto)

70.94 €

1 26 giorni Valvola a 5 porte[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)100 o inf.0.55Guarnizione morbida0.15–0.7CircuitoBloccoTipo Gancio per la bocca (Tipo di utensile richiesto)

74.84 €

1 26 giorni Valvola a 5 porte[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)100 o inf.0.55Guarnizione morbida0.15–0.7CircuitoBloccoTipo Gancio per la bocca (Tipo manuale)

78.61 €

1 26 giorni Valvola a 5 porte[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)100 o inf.0.55Guarnizione morbida0.15–0.7CircuitoBloccoBloccabile (manuale)

70.94 €

1 26 giorni Valvola a 5 porte[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)100 o inf.0.55Guarnizione morbida0.15–0.7EsternoSenza bloccaggioTipo senza pressione della bocca (Tipo di utensile richiesto)

99.31 €

1 28 giorni Valvola a 5 porteTipo doppio2 posizioni, scaricoRitegno automatico-0.46Standard0.1–0.7CircuitoSenza bloccaggioTipo senza pressione della bocca (Tipo di utensile richiesto)

94.08 €

1 26 giorni Valvola a 5 porteTipo doppio2 posizioni, scaricoRitegno automatico-0.55Guarnizione morbida0.1–0.7CircuitoBloccoTipo Gancio per la bocca (Tipo di utensile richiesto)

109.32 €

1 26 giorni Valvola a 5 porteTipo doppio2 posizioni, scaricoRitegno automatico-0.55Guarnizione morbida0.1–0.7CircuitoBloccoBloccabile (manuale)

99.24 €

1 26 giorni Valvola a 5 porteTipo doppio2 posizioni, scaricoRitegno automatico-0.55Guarnizione morbida0.1–0.7EsternoSenza bloccaggioTipo senza pressione della bocca (Tipo di utensile richiesto)

114.77 €

1 26 giorni Valvola a 5 porteTipo doppio3 posizioni a centro chiusoAutoreset (ritorno molla)-0.46Standard0.1–0.7CircuitoSenza bloccaggioTipo senza pressione della bocca (Tipo di utensile richiesto)

109.55 €

1 28 giorni Valvola a 5 porteTipo doppio3 posizioni a centro chiusoAutoreset (ritorno molla)-0.49Guarnizione morbida0.2–0.7CircuitoSenza bloccaggioTipo senza pressione della bocca (Tipo di utensile richiesto)

117.23 €

1 26 giorni Valvola a 5 porteTipo doppio3 posizioni a centro chiusoAutoreset (ritorno molla)-0.49Guarnizione morbida0.2–0.7CircuitoBloccoTipo Gancio per la bocca (Tipo di utensile richiesto)

109.55 €

1 26 giorni Valvola a 5 porteTipo doppio3 posizioni a centro chiusoAutoreset (ritorno molla)-0.49Guarnizione morbida0.2–0.7EsternoSenza bloccaggioTipo senza pressione della bocca (Tipo di utensile richiesto)

109.55 €

1 28 giorni Valvola a 5 porteTipo doppio3 posizioni scarico centraleAutoreset (ritorno molla)-0.49Guarnizione morbida0.2–0.7CircuitoSenza bloccaggioTipo senza pressione della bocca (Tipo di utensile richiesto)

109.55 €

1 28 giorni Valvola a 5 porteTipo doppio3 posizioni, pressione centraleAutoreset (ritorno molla)-0.8Guarnizione morbida0.2–0.7CircuitoSenza bloccaggioTipo senza pressione della bocca (Tipo di utensile richiesto)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Elettrovalvole Applicazione Unità di montaggio collettore Metodo di installazione Base collettore
Caratteristiche Antigocciolamento / Senza lubrificazione Tensione 24 V DC Tubazioni Tubatura sottobase
Tipo di azionamento Stelo pilota

Supporto tecnico