Direttiva ATEX elettrovalvola a 5 vie serie 56-VQC4000 ATEX categoria 3 (Codici componente)

Direttiva ATEX elettrovalvola a 5 vie serie 56-VQC4000 ATEX categoria 3
[Cos’è la direttiva ATEX?]
Dal 1° luglio 2003 all’interno dell’UE è obbligatorio rispettare la direttiva ATEX per le apparecchiature utilizzate in atmosfere potenzialmente esplosive.
■ Marchio CE e ATEX
La direttiva ATEX fa ora parte del marchio CE, che incorpora lo standard europeo convenzionale antideflagrante.
■ Scopo della direttiva ATEX
Gli scopi principali di ATEX sono:
· Prevenzione di cariche elettrostatiche
· Prevenzione dell’accensione di scintille causate da attrito, impatto e usura
· Prevenzione dell’accensione per aumento della temperatura per le stesse cause di cui sopra
· La responsabilità è del produttore
· Certificazione per zona/categoria
■ Zona/categoria
In ATEX, il target da applicare dipende dalla categoria di classificazione di ogni posto pericoloso (zona).
·Zona 0: Categoria 1
Probabilità di atmosfera esplosiva (zona): Continuativamente o per periodo prolungato > 1.000 ore/anno
·Zona 1: Categoria 2
Probabilità di presenza di atmosfera esplosiva (Zona): Occasionalmente da 10 a 1.000 ore/anno
·Zona 2: Categoria 3
Probabilità di atmosfera esplosiva (zona): Meno probabile, periodo di tempo breve < 10 ore/anno

(i)Nota

  • ■ Selezione prodotto cilindro pneumatico SMC e informazioni tecniche
    Controllare la pagina apposita da qui.

    ■ Informazioni sulla gestione dei prodotti SMC
    i prodotti senza una pagina web usciranno singolarmente.
    Se disponi di un numero di modello fisso, richiedi un preventivo/ordine da qui.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini dei prodotti sono a solo scopo rappresentativo. Vedere il catalogo per la forma dettagliata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
56-VQC4100-5
56-VQC4101-5
56-VQC4101-5B
56-VQC4101R-5
56-VQC4200-5
56-VQC4201-5B
56-VQC4300-5
56-VQC4301-5
56-VQC4301-5B
56-VQC4301R-5
56-VQC4400-5
56-VQC4401-5
56-VQC4500-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di solenoidi A commutazione Stato allo spegnimento Valore CV Con tenuta Pressione nominale
(MPa)
Mandata aria pilota Interruttore manuale Manuale

87.10 €

1 28 giorni [Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)1.5Standard0.15–1CircuitoSenza bloccaggioTipo senza pressione della bocca (Tipo di utensile richiesto)

79.94 €

1 28 giorni [Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)2.1Guarnizione morbida0.2–1CircuitoSenza bloccaggioTipo senza pressione della bocca (Tipo di utensile richiesto)

79.94 €

1 26 giorni [Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)2.1Guarnizione morbida0.2–1CircuitoBloccoTipo Gancio per la bocca (Tipo di utensile richiesto)

82.53 €

1 28 giorni [Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)2.1Guarnizione morbida0.2–1EsternoSenza bloccaggioTipo senza pressione della bocca (Tipo di utensile richiesto)

110.81 €

1 28 giorni Tipo doppio2 posizioni, scaricoRitegno automatico1.5Standard0.15–1CircuitoSenza bloccaggioTipo senza pressione della bocca (Tipo di utensile richiesto)

110.81 €

1 26 giorni Tipo doppio2 posizioni, scaricoRitegno automatico2.1Guarnizione morbida0.15–1CircuitoBloccoTipo Gancio per la bocca (Tipo di utensile richiesto)

132.76 €

1 26 giorni Tipo doppio3 posizioni a centro chiusoAutoreset (ritorno molla)1.5Standard0.15–1CircuitoSenza bloccaggioTipo senza pressione della bocca (Tipo di utensile richiesto)

125.03 €

1 26 giorni Tipo doppio3 posizioni a centro chiusoAutoreset (ritorno molla)1.9Guarnizione morbida0.2–1CircuitoSenza bloccaggioTipo senza pressione della bocca (Tipo di utensile richiesto)

132.76 €

1 26 giorni Tipo doppio3 posizioni a centro chiusoAutoreset (ritorno molla)1.9Guarnizione morbida0.2–1CircuitoBloccoTipo Gancio per la bocca (Tipo di utensile richiesto)

130.18 €

1 26 giorni Tipo doppio3 posizioni a centro chiusoAutoreset (ritorno molla)1.9Guarnizione morbida0.2–1EsternoSenza bloccaggioTipo senza pressione della bocca (Tipo di utensile richiesto)

132.76 €

1 26 giorni Tipo doppio3 posizioni scarico centraleAutoreset (ritorno molla)1.5Standard0.15–1CircuitoSenza bloccaggioTipo senza pressione della bocca (Tipo di utensile richiesto)

125.03 €

1 28 giorni Tipo doppio3 posizioni scarico centraleAutoreset (ritorno molla)1.9Guarnizione morbida0.2–1CircuitoSenza bloccaggioTipo senza pressione della bocca (Tipo di utensile richiesto)

132.76 €

1 26 giorni Tipo doppio3 posizioni, pressione centraleAutoreset (ritorno molla)1.6Standard0.15–1CircuitoSenza bloccaggioTipo senza pressione della bocca (Tipo di utensile richiesto)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Elettrovalvole Applicazione Unità di montaggio collettore Numero di attacchi Valvola a 5 porte
Metodo di installazione Base collettore Caratteristiche Antigocciolamento / Senza lubrificazione Tensione 24 V DC
Diam. cilindro applicabile(Ø) 200 o inf. Tubazioni Tubatura sottobase Tipo di azionamento Stelo pilota

Supporto tecnico