Cilindro inox tipo standard doppio effetto doppio stelo serie CG5W/S

Cilindro inox tipo standard doppio effetto doppio stelo serie CG5W/S
Una bombola standard adatta per l’uso in ambienti in cui sono presenti schizzi acqua come per le macchina per l’industria alimentare.
[Caratteristiche]
· Tutte le specifiche in acciaio inossidabile (Parti esterne)
· È possibile selezionare due tipi di materiali di imballaggio
· Forma dell’aspetto che sopprime l’accumulo di liquidi

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CDG5WBA32SR-100
CDG5WBA32SV-30
CDG5WBA50SR-55
CDG5WBA50SR-250
CDG5WBN32SV-50
CDG5WBN40SV-40
CDG5WBN40SV-240
CDG5WBN50SV-80
CDG5WBN63SV-100
CDG5WBN100SR-250
CDG5WFA50SR-250
CDG5WLA80SR-1200
CG5WBA40SR-25
CG5WBA40SR-75
CG5WBA50SR-25
CG5WBN20SV-50
CG5WBN40SV-70
CG5WBN40SV-120
CG5WBN40TFSV-500
CG5WBN50SV-50
CG5WBN50SV-200
CG5WBN50SV-250
CG5WBN63SV-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Corsa: L
(mm)
Cushion Port thread type Auto Switch Type of Mount Support Material of Gasket

173.47 €

1 26 giorni 32-Cuscino d'ariaRcSenza interruttore automaticoTipo baseNBR

209.90 €

1 26 giorni 32-Cuscino d'ariaRcSenza interruttore automaticoTipo baseFKM

240.18 €

1 26 giorni 50-Cuscino d'ariaRcSenza interruttore automaticoTipo baseNBR

307.65 €

1 26 giorni 50-Cuscino d'ariaRcSenza interruttore automaticoTipo baseNBR

165.21 €

1 26 giorni 32-Smorzatore in gommaRcSenza interruttore automaticoTipo baseFKM

180.97 €

1 26 giorni 40-Smorzatore in gommaRcSenza interruttore automaticoTipo baseFKM

234.35 €

1 26 giorni 40-Smorzatore in gommaRcSenza interruttore automaticoTipo baseFKM

268.44 €

1 26 giorni 50-Smorzatore in gommaRcSenza interruttore automaticoTipo baseFKM

317.27 €

1 26 giorni 63-Smorzatore in gommaRcSenza interruttore automaticoTipo baseFKM

643.23 €

1 26 giorni 100-Smorzatore in gommaRcSenza interruttore automaticoTipo baseNBR

322.52 €

1 26 giorni 50-Cuscino d'ariaRcSenza interruttore automaticoTipo flangiaNBR

1,121.39 €

1 26 giorni 801,200Cuscino d'ariaRcSenza interruttore automaticoTipo con piede assialeNBR

161.56 €

1 26 giorni 40-Cuscino d'ariaRc-Tipo baseNBR

174.95 €

1 26 giorni 40-Cuscino d'ariaRc-Tipo baseNBR

216.47 €

1 26 giorni 50-Cuscino d'ariaRc-Tipo baseNBR

100.21 €

1 26 giorni 20-Smorzatore in gommaRc-Tipo baseFKM

184.61 €

1 26 giorni 40-Smorzatore in gommaRc-Tipo baseFKM

198.00 €

1 26 giorni 40-Smorzatore in gommaRc-Tipo baseFKM

297.98 €

1 26 giorni 40-Smorzatore in gommaG-Tipo baseFKM

244.66 €

1 26 giorni 50-Smorzatore in gommaRc-Tipo baseFKM

302.47 €

1 26 giorni 50-Smorzatore in gommaRc-Tipo baseFKM

321.76 €

1 26 giorni 50-Smorzatore in gommaRc-Tipo baseFKM

359.52 €

1 26 giorni 63-Smorzatore in gommaRc-Tipo baseFKM

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Asta doppia Profilo corpo principale Standard
Funzione aggiuntiva Standard Ambiente, applicazioni Standard

Supporto tecnico