Cilindro pneumatico con resistenza all’acqua migliorata, tipo standard, doppia azione, asta singola serie MB

Cilindro pneumatico con resistenza all’acqua migliorata, tipo standard, doppia azione, asta singola serie MB
[Caratteristiche]
· Adatto per l’uso in atmosfera del refrigerante per macchine utensili
· Adatto per l’uso in ambienti con spruzzi d’acqua come macchine alimentari e macchine per autolavaggio

(i)Nota

  • ■ Selezione prodotto cilindro pneumatico SMC e informazioni tecniche
    Controllare la pagina apposita da qui.

    ■ Informazioni sulla gestione dei prodotti SMC
    i prodotti senza una pagina web usciranno singolarmente.
    Se disponi di un numero di modello fisso, richiedi un preventivo/ordine da qui.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MBD63R-200Z
MDBB50V-600Z
MDBB63TFR-400Z-XC68
MDBL40TFV-485Z-M9BAL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Specifications Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Mount Support Custom-made Specifications Material of Gasket

351.85 €

1 26 giorni 63Senza magneteRc---Tipo a doppia cernieraAssenteNBR

517.35 €

1 26 giorni 50Magnete incorporatoRcSenza interruttore automatico--Tipo baseAssenteFKM

458.08 €

1 26 giorni 63Magnete incorporatoGSenza interruttore automatico--Tipo baseMateriale: acciaio inossidabile (asta del pistone: con cromatura dura)NBR

427.85 €

1 26 giorni 40Magnete incorporatoGM9BA32Tipo con piede assialeAssenteFKM

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Standard
Funzione aggiuntiva Standard Ambiente, applicazioni Standard Cushion Cuscino d'aria
Tipo di connettore Assente

Supporto tecnico