Elettrovalvole a 5 vie / pulite, 10-SY3000/5000/7000, montaggio su base, tipo a cablaggio singolo

Elettrovalvole a 5 vie / pulite, 10-SY3000/5000/7000, montaggio su base, tipo a cablaggio singolo
[Serie Clean Serie 10]
· Questo prodotto può essere utilizzato in un ambiente pulito.
· Previene la formazione di polvere in camera bianca.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10-SS5Y3-41-04-M5
10-SS5Y3-42-02-01
10-SS5Y3-42-04-01
10-SS5Y3-42-05-01
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Type Number of Stations Port pipe connection port diameter

49.97 €

1 98 giorni Tipo 41 tipo compatto4M5 × 0.8

70.15 €

1 98 giorni Tipo 42 pilota esterno comune tipo combinato21/8

93.47 €

1 98 giorni Tipo 42 pilota esterno comune tipo combinato41/8

105.21 €

1 98 giorni Tipo 42 pilota esterno comune tipo combinato51/8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Base collettore Thread standard Rc Applicable valve 10-SY3000
CE compliant Non compatibile

Supporto tecnico