Elettrovalvola a 3 vie manifold, ad azione diretta, guarnizione dal corpo elastico, serie SY100

Elettrovalvola a 3 vie manifold, ad azione diretta, guarnizione dal corpo elastico, serie SY100
Elettrovalvola a 3 vie manifold, ad azione diretta, guarnizione dal corpo elastico, serie SY100.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.
  • I dati CAD non sono supportati per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SS3Y1-30-02-F-Q
SS3Y1-30-03-F-Q
SS3Y1-30-04-F-Q
SS3Y1-30-05-F-Q
SS3Y1-30-06-F-Q
SS3Y1-30-08-F-Q
SS3Y1-30-10-F-Q
SS3Y1-31-02-Q
SS3Y1-31-03-Q
SS3Y1-31-04-Q
SS3Y1-31-05-Q
SS3Y1-31-06-Q
SS3Y1-31-07-Q
SS3Y1-31-08-Q
SS3Y1-31-10-Q
SS3Y1-31-12-Q
SS3Y1-31-15-Q
SS3Y1-31-20-Q
SS3Y1-S41-02-M3-Q
SS3Y1-S41-02-M5
SS3Y1-S41-03-M3-Q
SS3Y1-S41-04-M3-Q
SS3Y1-S41-05-M3-Q
SS3Y1-S41-06-M3-Q
SS3Y1-S41-07-M3-Q
SS3Y1-S41-07-M5
SS3Y1-S41-08-M3-Q
SS3Y1-S41-09-M5
SS3Y1-S41-09-M5-Q
SS3Y1-S41-10-M3-Q
SS3Y1-S41-11-M3-Q
SS3Y1-S41-11-M5-Q
SS3Y1-S41-12-M3-Q
SS3Y1-S41-12-M5-Q
SS3Y1-S41-13-M5-Q
SS3Y1-S41-14-M5-Q
SS3Y1-S41-15-M3-Q
SS3Y1-S41-15-M5-Q
SS3Y1-S41-16-M3-Q
SS3Y1-S41-16-M5-Q
SS3Y1-S41-17-M5-Q
SS3Y1-S41-18-M5-Q
SS3Y1-S41-20-M3-Q
SS3Y1-S41-20-M5-Q
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Type Number of Stations Port pipe connection port diameter CE compliant

20.31 €

1 98 giorni Tipo 302-Prodotto conforme alle norme CE

22.56 €

1 98 giorni Tipo 303-Prodotto conforme alle norme CE

24.76 €

1 98 giorni Tipo 304-Prodotto conforme alle norme CE

27.02 €

1 98 giorni Tipo 305-Prodotto conforme alle norme CE

29.23 €

1 98 giorni Tipo 306-Prodotto conforme alle norme CE

33.68 €

1 26 giorni Tipo 308-Prodotto conforme alle norme CE

38.13 €

1 98 giorni Tipo 3010-Prodotto conforme alle norme CE

21.82 €

1 98 giorni Tipo 312-Prodotto conforme alle norme CE

28.53 €

1 98 giorni Tipo 313-Prodotto conforme alle norme CE

35.23 €

1 98 giorni Tipo 314-Prodotto conforme alle norme CE

41.89 €

1 98 giorni Tipo 315-Prodotto conforme alle norme CE

48.60 €

1 98 giorni Tipo 316-Prodotto conforme alle norme CE

55.26 €

1 98 giorni Tipo 317-Prodotto conforme alle norme CE

61.97 €

1 98 giorni Tipo 318-Prodotto conforme alle norme CE

75.32 €

1 98 giorni Tipo 3110-Prodotto conforme alle norme CE

88.69 €

1 98 giorni Tipo 3112-Prodotto conforme alle norme CE

109.02 €

1 98 giorni Tipo 3115-Prodotto conforme alle norme CE

142.23 €

1 98 giorni Tipo 3120-Prodotto conforme alle norme CE

23.84 €

1 98 giorni Tipo S412M3×0.5Prodotto conforme alle norme CE

23.84 €

1 98 giorni Tipo S412M5 × 0.8Non compatibile

31.31 €

1 98 giorni Tipo S413M3×0.5Prodotto conforme alle norme CE

38.71 €

1 98 giorni Tipo S414M3×0.5Prodotto conforme alle norme CE

46.18 €

1 98 giorni Tipo S415M3×0.5Prodotto conforme alle norme CE

53.56 €

1 98 giorni Tipo S416M3×0.5Prodotto conforme alle norme CE

60.98 €

1 98 giorni Tipo S417M3×0.5Prodotto conforme alle norme CE

60.98 €

1 98 giorni Tipo S417M5 × 0.8Non compatibile

65.45 €

1 98 giorni Tipo S418M3×0.5Prodotto conforme alle norme CE

75.92 €

1 98 giorni Tipo S419M5 × 0.8Non compatibile

75.92 €

1 98 giorni Tipo S419M5 × 0.8Prodotto conforme alle norme CE

75.97 €

1 98 giorni Tipo S4110M3×0.5Prodotto conforme alle norme CE

90.21 €

1 98 giorni Tipo S4111M3×0.5Prodotto conforme alle norme CE

90.21 €

1 98 giorni Tipo S4111M5 × 0.8Prodotto conforme alle norme CE

98.19 €

1 98 giorni Tipo S4112M3×0.5Prodotto conforme alle norme CE

98.19 €

1 98 giorni Tipo S4112M5 × 0.8Prodotto conforme alle norme CE

105.15 €

1 98 giorni Tipo S4113M5 × 0.8Prodotto conforme alle norme CE

112.48 €

1 39 giorni Tipo S4114M5 × 0.8Prodotto conforme alle norme CE

119.94 €

1 98 giorni Tipo S4115M3×0.5Prodotto conforme alle norme CE

119.94 €

1 98 giorni Tipo S4115M5 × 0.8Prodotto conforme alle norme CE

127.87 €

1 98 giorni Tipo S4116M3×0.5Prodotto conforme alle norme CE

127.87 €

1 98 giorni Tipo S4116M5 × 0.8Prodotto conforme alle norme CE

134.82 €

1 98 giorni Tipo S4117M5 × 0.8Prodotto conforme alle norme CE

142.23 €

1 98 giorni Tipo S4118M5 × 0.8Prodotto conforme alle norme CE

157.61 €

1 98 giorni Tipo S4120M3×0.5Prodotto conforme alle norme CE

157.61 €

1 98 giorni Tipo S4120M5 × 0.8Prodotto conforme alle norme CE

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Base collettore

Supporto tecnico