Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
50-VV5FE3-30-05 |
50-VV5FE3-30-06 |
50-VV5FE3-30-07 |
50-VV5FE3-30-10 |
50-VV5FE3-40-02-02 |
50-VV5FE5-21-06 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Type | Number of Stations | Port pipe connection port diameter | Thread standard | Applicable valve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.74 € | 1 | 98 giorni | 30 W | 5 | - | - | 50-VFE3000 | ||
90.60 € | 1 | 98 giorni | 30 W | 6 | - | - | 50-VFE3000 | ||
101.39 € | 1 | 98 giorni | 30 W | 7 | - | - | 50-VFE3000 | ||
133.90 € | 1 | 98 giorni | 30 W | 10 | - | - | 50-VFE3000 | ||
104.85 € | 1 | 98 giorni | 40 W | 2 | 1/4 | Rc | 50-VFE3000 | ||
260.40 € | 1 | 98 giorni | Tipo 21 | 6 | - | - | 50-VFE5000 |
Loading...
Tipo | Base collettore |
---|
Configura
Proprietà di base
Type
Number of Stations
Port pipe connection port diameter
Thread standard
Applicable valve
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali