Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3SE51150KA001AD1
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -25:: 85 | Materiale contatto | Lega d'argento | Profilo esterno corpo principale, altezza H(mm) | 37.3 |
---|---|---|---|---|---|
Profilo esterno corpo principale, lunghezza L(mm) | 111.7 | Forza di azionamento(N) | 20 | Corrente di commutazione (max.)(A) | 6 |
Vita elettrica | 100000 | Durata | 15000000 | Valutazione IP | IP65 |
Attacco (componenti) | Spina | Compatibile con (dettagli) | Per interruttore di posizione | Tipo di contatto | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio |
Materiale | Metallo |
Si trova sulla pagina di Interruttore base per interruttore di commutatore di posizione meccanico in custodia metallica, il codice articolo è il seguente: 3SE51150KA001AD1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3SE51150KA001AD1.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali