Interruttore di commutatore di posizione meccanico di base in plastica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3SE51320CA001AJ0
3SE51320KA001AJ0
3SE51320LA001AJ0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di contatto

42.27 €

1 11 giorni 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio

47.05 €

1 11 giorni 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio

44.44 €

1 11 giorni 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -40:: 85 Materiale contatto Lega d'argento Profilo esterno corpo principale, altezza H(mm) 37.3
Profilo esterno corpo principale, lunghezza L(mm) 85.7 Forza di azionamento(N) 20 Corrente di commutazione (max.)(A) 6
Vita elettrica 100000 Misura filettatura M20 x 1.5 Durata 15000000
Valutazione IP IP66, IP67 Attacco (componenti) Viti Materiale Plastica

Supporto tecnico