Commutatore di posizione in metallo con leva girevole

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3SE51120LH111AJ0

Codice componente
3SE51120LH111AJ0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

87.39 €

1 11 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -40:: 85 Materiale contatto Lega d'argento Profilo esterno corpo principale, altezza H(mm) 59.3
Profilo esterno corpo principale, lunghezza L(mm) 127.5 Corrente di commutazione (max.)(A) 6 Vita elettrica 100000
Misura filettatura M20 x 1.5 Durata 15000000 Valutazione IP IP66, IP67
Attacco (componenti) Viti Tipo di contatto 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio Materiale Metallo
Tipo di funzionamento Leva girevole, leva in acciaio inox

Si trova sulla pagina di Commutatore di posizione in metallo con leva girevole, il codice articolo è il seguente: 3SE51120LH111AJ0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3SE51120LH111AJ0.

Supporto tecnico