Commutatore di posizione in metallo con custodia in metallo a stantuffo arrotondato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3SF12141KC051BA1

Codice componente
3SF12141KC051BA1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

213.16 €

1 Disponibile 11 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -25:: 60 Materiale contatto Lega d'argento Profilo esterno corpo principale, altezza H(mm) 33
Profilo esterno corpo principale, lunghezza L(mm) 89.7 Forza di azionamento(N) 20 Tensione di commutazione(V) 30
Misura filettatura M12 Durata 15000000 Valutazione IP IP66, IP67
Attacco (componenti) Spina Tipo di contatto 2 attuatore, 1 scambio Materiale Metallo

Si trova sulla pagina di Commutatore di posizione in metallo con custodia in metallo a stantuffo arrotondato, il codice articolo è il seguente: 3SF12141KC051BA1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3SF12141KC051BA1.

Supporto tecnico