Commutatore di posizione con leva girevole

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3SE51620CH601AJ0

Codice componente
3SE51620CH601AJ0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

163.96 €

1 Disponibile 11 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -40:: 85 Materiale contatto Lega d'argento Profilo esterno corpo principale, larghezza W(mm) 56
Profilo esterno corpo principale, altezza H(mm) 59.3 Profilo esterno corpo principale, lunghezza L(mm) 214 Corrente di commutazione (max.)(A) 6
Vita elettrica 100000 Misura filettatura M20 x 1.5 Durata 5000000
Valutazione IP IP66, IP67 Attacco (componenti) Viti Tipo di contatto 2 attuatore, 2 interruttori, 1 scambio
Materiale Metallo Tipo di funzionamento Leva girevole, leva in metallo, manopola in plastica

Si trova sulla pagina di Commutatore di posizione con leva girevole, il codice articolo è il seguente: 3SE51620CH601AJ0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3SE51620CH601AJ0.

Supporto tecnico