Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Profilo esterno corpo principale, larghezza W (mm) | Profilo esterno corpo principale, altezza H (mm) | Profilo esterno corpo principale, lunghezza L (mm) | Forza di azionamento (N) | Corrente di commutazione (max.) (A) | Vita elettrica | Misura filettatura | Valutazione IP | Attacco (componenti) | Tipo di contatto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.41 € | 1 | 11 giorni | -25~ 85 | - | 37.8 | 110 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Viti | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | ||
76.24 € | 1 | 11 giorni | -25~ 60 | - | 37.8 | 110 | 20 | 3 | - | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Viti | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | ||
80.67 € | 1 | 98 giorni | -25~ 60 | - | 37.8 | 110 | 20 | 4 | 100000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Viti | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | ||
53.11 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | -25~ 85 | - | - | 104 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | IP65 | Viti | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | |
53.77 € | 1 | 11 giorni | -25~ 85 | - | - | 104 | 30 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | IP65 | Viti | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | ||
44.81 € | 1 | 12 giorni | -25~ 85 | - | - | 104 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | IP65 | Viti | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | ||
67.20 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | -40~ 85 | - | - | 104 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | IP65 | Viti | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | |
71.69 € | 1 | 11 giorni | -25~ 60 | - | - | 104 | 20 | 3 | 100000 | M20 x 1.5 | IP65 | Viti | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | ||
71.55 € | 1 | 11 giorni | -25~ 60 | - | - | 104 | 20 | 4 | 100000 | M20 x 1.5 | IP65 | Viti | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | ||
73.93 € | 1 | 11 giorni | -25~ 85 | - | - | 118 | 20 | 4 | 100000 | M12 | IP65 | Spina | 2 attuatore, 1 scambio | ||
76.24 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | -25~ 85 | - | - | 118 | 20 | 4 | 100000 | M12 | IP65 | Spina | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | |
96.35 € | 1 | 11 giorni | -25~ 60 | - | - | 104 | 20 | 3 | - | M12 | IP65 | Spina | 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio | ||
56.36 € | 1 | 11 giorni | -25~ 85 | 50 | - | 89 | 20 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Viti | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | ||
60.49 € | 1 | 11 giorni | -25~ 85 | 50 | - | 89 | 30 | 6 | 100000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Viti | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | ||
76.24 € | 1 | 11 giorni | -25~ 60 | 50 | - | 89 | 20 | 3 | 100000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Spina | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio | ||
80.67 € | 1 | 11 giorni | -25~ 60 | 50 | - | 89 | 20 | 4 | 100000 | M20 x 1.5 | IP66, IP67 | Viti | 2 attuatore, 1 interruttori, 1 scambio |
Loading...
Materiale contatto | Lega d'argento | Durata | 1000000 | Materiale | Plastica |
---|
Configura
Proprietà di base
Forza di azionamento(N)
Corrente di commutazione (max.)(A)
Vita elettrica
Misura filettatura
Valutazione IP
Attacco (componenti)
Tipo di contatto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali