Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3SE5000-0AA21 |
3SE50000AA03 |
3SE50000AA05 |
3SE50000AA16 |
3SE50000AA81 |
3SE50000AA83 |
3SE50000AA311AJ0 |
3SE50000AA321AJ0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo prodotto | Misura prodotto (lunghezza) | Temperatura min. (°C) | Temperatura max. (°C) | Durata | Valutazione IP | Colore | Compatibile con (dettagli) | Tipo di funzionamento | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.24 € | 1 | 3 giorni | Leva in acciaio | 21 | - | - | - | - | Nero | Interruttore di posizione 3SE52 | - | Leva in metallo | ||
24.64 € | 1 | 11 giorni | Leva girevole | - | -25 | +85 | 1500 0000 | - | - | Per interruttore di posizione | Leva rotante, leva in metallo, cilindro/rullo portante | - | ||
10.63 € | 1 | 11 giorni | Leva girevole | - | -25 | +85 | 1500 0000 | - | - | Per interruttore di posizione | Leva girevole, leva in metallo, manopola in plastica | - | ||
12.32 € | 1 | 11 giorni | Leva girevole | - | -25 | +85 | 1500 0000 | - | - | Per interruttore di posizione | Leva girevole, leva in acciaio inox, manopola in plastica | - | ||
15.68 € | 1 | 11 giorni | Leva girevole | - | -25 | +85 | 1500 0000 | IP65, IP67 | - | Per interruttore di posizione | Leva, stelo a molla | - | ||
20.16 € | 1 | 11 giorni | Leva girevole | - | -25 | +85 | 1500 0000 | IP65, IP67 | - | Per interruttore di posizione | Leva, asta in plastica | - | ||
8.95 € | 1 | 11 giorni | Leva girevole | - | -40 | +85 | 1500 0000 | - | - | Per interruttore di posizione | Leva girevole, leva in acciaio inox, manopola in plastica | - | ||
19.04 € | 1 | 11 giorni | Leva girevole | - | -40 | +85 | 1500 0000 | - | - | Per interruttore di posizione | Leva girevole, leva in acciaio inox, manopola in plastica | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Tipo prodotto
Misura prodotto (lunghezza)
Temperatura min.(°C)
Temperatura max.(°C)
Durata
Valutazione IP
Colore
Compatibile con (dettagli)
Tipo di funzionamento
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali