Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3SE50000AT01 |
3SE50000AT02 |
3SE50000AT03 |
3SE50000AT04 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo prodotto | Tipo di funzionamento | |
---|---|---|---|---|---|---|
32.15 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | Leva | Leva, leva in metallo, manopola in plastica | |
56.36 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | Leva dell’interruttore azionata dalla porta | Leva in metallo, ruota in acciaio | |
35.36 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | Leva | Leva, leva in acciaio inox, manopola in plastica | |
60.69 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | Leva dell’interruttore azionata dalla porta | Leva in acciaio inox, ruota in acciaio |
Loading...
Temperatura min.(°C) | -25 | Temperatura max.(°C) | +85 | Durata | 1000000 |
---|---|---|---|---|---|
Compatibile con (dettagli) | Per interruttore di posizione |
Configura
Proprietà di base
Tipo prodotto
Tipo di funzionamento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali