Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3SE52120AC05
Tipo prodotto | Scatola interruttore azionata da porta | Forza di azionamento(N) | 20 | Misura prodotto (lunghezza) | 75.7 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 31 | Temperatura min.(°C) | -25 | Temperatura max.(°C) | +85 |
Misura filettatura | M20 x 1.5 | Valutazione IP | IP66, IP67 | Colore | Turchese |
Materiale | Metallo | Compatibile con (dettagli) | Interruttore di posizione | Attacco (componenti) | Viti |
Tipo di funzionamento | Punteria, punteria in fluoropolimero |
Si trova sulla pagina di Riparo vuota per interruttore di posizione, il codice articolo è il seguente: 3SE52120AC05.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3SE52120AC05.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali