Accoppiamento con cavo di collegamento

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3SX56014GA05

Codice componente
3SX56014GA05
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

42.56 €

1 12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Connettore Lunghezza cavo(m) 5 Temperatura max.(°C) +80
Corrente di commutazione (max.)(A) 1.5 Tensione di commutazione(V) 30 Misura filettatura M8
Valutazione IP IP65 Materiale contatto CuZn

Si trova sulla pagina di Accoppiamento con cavo di collegamento, il codice articolo è il seguente: 3SX56014GA05.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3SX56014GA05.

Supporto tecnico