Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
XACP1K100
Colore | Nero | Larghezza(mm) | 120 | Modello | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Altezza(mm) | 37 | Profondità(mm) | 100 | Numero RAL | 0 |
Capacità di carico max.(kg) | 0 | Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione(mm) | 0 | Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione(mm) | 0 |
Materiale | Metallo | Idoneo per l’altezza di costruzione della recinzione(mm) | 0 |
Si trova sulla pagina di Radiatore, il codice articolo è il seguente: XACP1K100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XACP1K100.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali