Pistone tondo, 1 N/C+1 N/O, contatto a scatto, +attuatore ZB, clima freddo -40°C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LS-S11S-CC-ZB

Codice componente
LS-S11S-CC-ZB
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

82.93 €

2 28 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Funzione di commutazione Interruttore a rottura rapida Corrente di esercizio nominale Ie a AC-15, 230 V(A) 6 Corrente di esercizio nominale Ie a DC-13, 230 V(A) 0.3
Materiale alloggiamento Plastica Idoneità per funzioni di sicurezza vero Rivestimento alloggiamento Altro
Con indicazione dello stato falso Tipo di interfaccia per la comunicazione di sicurezza Nessuno Tipo di collegamento elettrico Altro
Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas Nessuno Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri Nessuno Alloggiamento di tipo costruttivo Cuboide
Grado di protezione (IP) IP65 Apertura forzata vero Numero di contatti ausiliari di sicurezza 1
Tipo di elemento di comando Pressore Tipo di interfaccia Nessuno Uscita elettronica falso
Corrente di esercizio nominale Ie a AC-15, 125 V(A) 6 Corrente di esercizio nominale Ie a AC-15, 24 V(A) 6 Corrente di esercizio nominale Ie a DC-13, 125 V(A) 0.8
Corrente di esercizio nominale Ie a DC-13, 24 V(A) 3 Larghezza sensore(mm) 31 Diametro sensore(mm) 0
Altezza del sensore(mm) 96 Lunghezza del sensore(mm) 33.5 Funzione di commutazione a scatto falso
Temperatura ambiente durante il funzionamento(°C) 40|70 Numero di contatti normalmente chiusi 1 Numero di contatti normalmente aperti 1
Numero di contatti di commutazione 0 Allineamento Elementi di comando Altro Grado di protezione (NEMA) 4X

Si trova sulla pagina di Pistone tondo, 1 N/C+1 N/O, contatto a scatto, +attuatore ZB, clima freddo -40°C, il codice articolo è il seguente: LS-S11S-CC-ZB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LS-S11S-CC-ZB.

Supporto tecnico