Pressostato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MCS4-SOND910-G
MCS11-SOND910-G
MCS22-SOND910-G
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pressione di esercizio max.
(hPa)
Pressione di disinserimento
(bar)
Pressione di ingaggio
(bar)

168.17 €

1 4 giorni 70000|4.50|4.2

172.03 €

1 8 giorni 150000|110|10.4

180.70 €

1 49 giorni 250000|220|21

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione 2 Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto 0 Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso 0
Larghezza(mm) 60 Altezza(mm) 110 Profondità(mm) 96
Attacco Cilindro GAS con filettatura interna (BSPP) Con indicatore falso Diametro(mm) 0
Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V(kW) 0 Numero di contatti principali normalmente aperti 0 Corrente di esercizio nominale Ie a AC-3, 400 V(A) 0
Corrente di esercizio nominale Ie a AC-1, 400 V(A) 0 Con interruttore di accensione/spegnimento manuale falso Capacità di commutazione ad AC-3, 240 V(kA) 0
Impostazioni iniziali(hPa) 0|0 Impostazione finale(hPa) 0|0 Tipo di collegamento elettrico Collegamento a vite
Antideflagrante falso Grado di protezione (IP) IP65 Valore iniziale gamma di misurazione della pressione(Pa) 0
Tensione nominale Ue ad AC 50 Hz(V) 0|0 Tensione nominale Ue ad AC 60 Hz(V) 0|0 Tensione nominale Ue a DC(V) 0|110
Pressione di scoppio(bar) 90 Versione elettronica falso Valore finale gamma di misurazione della pressione(Pa) 0
Adatto come controller a 2 punti vero Adatto come limitatore falso Adatto come protezione vero
Pressione di verifica max.(bar) 32 Temperatura media(°C) 25|80 Con azionamento manuale falso
Gamma di corrente regolabile(A) 0|0 Differenziale pressostato(bar) 0 Grado di protezione (NEMA) Altro
Misura filettatura 1/2” Numero di contatti normalmente chiusi come contatto principale 0

Supporto tecnico