Involucro esterno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EB-Z/SE/01/03

Codice componente
EB-Z/SE/01/03
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

17.58 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Posizionamento assieme Alloggiamento per montaggio superficiale Colore Bianco Senza alogeni vero
Numero di unità 1 Resistente agli urti falso Protezione superficie Non trattata
Con inserimento cavo vero Qualità materiale Termoplastica Materiale Plastica
Con struttura di copertura inclusa vero Direzione di montaggio Orizzontale e verticale Numero RAL (simile) 9001
Grado di protezione (IP) IP65 Trasparente falso Finitura superficie Opaco
Con ingresso con pressacavo vero Con ingresso da condotto vero Larghezza del dispositivo(mm) 50
Altezza del dispositivo(mm) 65 Profondità del dispositivo(mm) 37.5 Numero di moduli (sistema di moduli) 1
Adatto per dispositivi di commutazione domestici modulari falso

Si trova sulla pagina di Involucro esterno, il codice articolo è il seguente: EB-Z/SE/01/03.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EB-Z/SE/01/03.

Supporto tecnico