Tavolo goniometrico a Rullo incrociato a 2 assi, Ingranaggio a vite senza fine (B57)

Tavolo goniometrico a Rullo incrociato a 2 assi, Ingranaggio a vite senza fine (B57)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Tavolo goniometrico ad alta precisione con eccellente operatività che utilizza un Rullo incrociato per la Guida di scorrimento e una Ingranaggio a vite senza fine per il meccanismo di alimentazione.
È ideale per interventi frequenti.
· Elevata precisione
Elevata precisione di 0,01 mm o inferiore nella deviazione del centro di rotazione.
· Ampie variazioni
Oltre alla Bilancia del nonio (lettura minima 0,1°) sul lato, è possibile selezionare la posizione Morsetto tra L e R in base al luogo di installazione.
"Applicazioni" · regolazione di precisione di Telecamere, microscopi, Sensori e parti ottiche
・ Per il posizionamento durante i processi di produzione, montaggio e ispezione relativi a semiconduttori e strumenti di misura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B57-50L
B57-50LR
B57-50U
B57-50UR
B57-70L
B57-70LR
B57-70U
B57-70UR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Altezza del centro di rotazione (gamma selezionabile)
(mm)
Materiale tavola Trattamento superficie tavola Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Altezza centro albero
(mm)
Misura tavola (spessore) A
(mm)
Corsa (angolo α)
(gradi)
Corsa (angolo β)
(gradi)
Rigidità torsionale (beccheggio)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (imbardata)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (rollio)
("/N•cm)
Tipo invertito

1,861.19 €

1 Disponibile 8 giorni 1041–6041–605–3060.1–70OttoneNichelatura/cromatura35.1–40505026.56836±8±60.650.320.65Standard

1,861.19 €

1 Disponibile 8 giorni 1041–6041–605–3060.1–70OttoneNichelatura/cromatura35.1–40505026.56836±8±60.650.320.65Sinistra/destra

1,861.19 €

1 Disponibile 8 giorni 1041–6041–605–3040.1–50OttoneNichelatura/cromatura35.1–40505026.55036±10±80.650.320.65Standard

1,861.19 €

1 Disponibile 8 giorni 1041–6041–605–3040.1–50OttoneNichelatura/cromatura35.1–40505026.55036±10±80.650.320.65Sinistra/destra

2,064.38 €

1 Disponibile 8 giorni 1061 - 9061 - 9030.1~5090.1–100AlluminioAlluminio anodizzato trasparente50.1–60707044.19652±7±50.230.120.23Standard

2,064.38 €

1 Disponibile 8 giorni 1061 - 9061 - 9030.1~5090.1–100AlluminioAlluminio anodizzato trasparente50.1–60707044.19652±7±50.230.120.23Sinistra/destra

2,064.38 €

1 Disponibile 8 giorni 1061 - 9061 - 9030.1~5060.1–70AlluminioAlluminio anodizzato trasparente50.1–60707044.17052±9±70.230.120.23Standard

2,064.38 €

1 Disponibile 8 giorni 1061 - 9061 - 9030.1~5060.1–70AlluminioAlluminio anodizzato trasparente50.1–60707044.17052±9±70.230.120.23Sinistra/destra

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Distanza percorsa (gamma selezionabile) –±10 Metodo di avanzamento Vite senza fine Meccanismo di guida Rulli incrociati
Foro passante (foro centrale tavola) NA Posizione manopola di avanzamento Lato Pinza Standard
Numero di assi goniometrici 2 asse

Supporto tecnico