Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CDJ2QL10-150R-M9PL-C |
CJ2QB16-70 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Head Cover Port Position | Type of Mount Support | Staffa di montaggio interruttore automatico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137.65 € | 1 | 26 giorni | 10 | M9P | 3 | 2 | Direzione assiale | Tipo con piede assiale | Disponibile | ||
51.15 € | 1 | 26 giorni | 16 | Senza interruttore automatico | - | - | 90° all'asse | Tipo base | N/A |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Standard | Ambiente, applicazioni | A basso attrito (Resistenza interna) | Custom-made Specifications | Assente |
Configura
Proprietà di base
D.I. cilindro: D(Ø)
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Head Cover Port Position
Type of Mount Support
Staffa di montaggio interruttore automatico
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali