Cilindro sottile con guida Parte di guida serie MGP con lubrificatore

Cilindro sottile con guida Parte di guida serie MGP con lubrificatore
[Caratteristiche]
· La Lubrificante (funzione di mantenimento della lubrificante) è collegata alla parte di guida.

(i)Nota

  • ■ Selezione prodotto cilindro pneumatico SMC e informazioni tecniche
    Controllare la pagina apposita da qui.

    ■ Informazioni sulla gestione dei prodotti SMC
    i prodotti senza una pagina web usciranno singolarmente.
    Se disponi di un numero di modello fisso, richiedi un preventivo/ordine da qui.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore
  • I dati CAD non sono disponibili per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MGPM20G-400Z
MGPM20TFG-125Z
MGPM25G-150Z
MGPM25TFG-20Z
MGPM25TFG-30Z
MGPM25TFG-30Z-M9BL
MGPM25TFG-30Z-M9P
MGPM25TFG-250Z
MGPM32TFG-25Z
MGPM32TFG-50Z
MGPM40TFG-25Z
MGPM40TFG-50Z
MGPM40TFG-100Z
MGPM40TFG-200Z
MGPM50G-400Z-M9B
MGPM80G-50Z
MGPM80TFG-100Z
MGPM100TFG-50Z
MGPM100TFG-100Z
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches

383.13 €

1 26 giorni 20RcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

327.89 €

1 26 giorni 20GSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

316.65 €

1 26 giorni 25RcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

265.85 €

1 26 giorni 25GSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

269.73 €

1 26 giorni 25GSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

339.16 €

1 26 giorni 25GM9B32

333.53 €

1 26 giorni 25GM9P0.52

355.65 €

1 26 giorni 25GSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

291.90 €

1 26 giorni 32GSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

314.52 €

1 26 giorni 32GSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

325.02 €

1 26 giorni 40GSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

380.19 €

1 26 giorni 40GSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

479.61 €

1 26 giorni 40GSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

589.23 €

1 26 giorni 40GSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

811.31 €

1 26 giorni 50RcM9B0.52

561.84 €

1 26 giorni 80RcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

649.27 €

1 26 giorni 80GSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

771.74 €

1 26 giorni 100GSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

862.47 €

1 26 giorni 100GSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Con guida
Funzione aggiuntiva Standard Ambiente, applicazioni Standard

Supporto tecnico