Tavola di traslazione pneumatica serie MXJ ⌀12, ⌀16

Tavola di traslazione pneumatica serie MXJ ⌀12, ⌀16
[Caratteristiche]
· Compatto e di peso ridotto
· Elevata precisione
· L’interruttore automatico e il dispositivo di regolazione possono essere montati sulla stessa superficie
· Può essere montato con un passo corto.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MXJ12-10Z
MXJ12-10ZA
MXJ12-10ZN
MXJ12-20Z
MXJ12-30Z
MXJ12-30ZA
MXJ12-30ZAN
MXJ12-30ZN
MXJ12-50Z
MXJ12-50Z-M9BL
MXJ12-50ZN
MXJ12L-20Z
MXJ12L-30Z
MXJ16-10Z
MXJ16-20Z
MXJ16-30Z
MXJ16-30ZN
MXJ16-50Z
MXJ16-50ZN
MXJ16L-30Z
MXJZ-AT12
MXJZ-AT16
MXJZ-C12-30B
MXJZ-C12-50A
MXJZ-C12-50B
MXJZ-C16-50A
MXJZ-CT12
MXJZ-CT16
MXJZ-DT12
MXJZ-DT16
MXJZ-J12-50A
MXJZ-J16-50A
MXJZ-JT12
MXJZ-JT16
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Materiale tavola Max. Massa di carico (gamma selezionabile)
(kg)
Max. Massa di carico
(kg)
Lunghezza tavola L
(mm)
D.I. cilindro
(Ø)
Ambiente d'esercizio Trattamento superficie tavola Guida Larghezza tavola W
(mm)
Altezza tavola H
(mm)
Pressione di esercizio
(MPa)
Parallelismo tavola
(µm)
Type Adjuster Option Auto Switch Number of Switches Custom-made Specifications Model Type Applicable inner diameter of cylinder
(ø)
Mounting plate

302.23 €

1 26 giorni Tipo di tavolo a forma di L[Acciaio inox] Acciaio inox martensitico0.05 to 0.80.86312Uso genericoCon trattamento termico[Guida di scorrimento] Con guida lineare34180,1 – 0,730Tipo standardSenza supporto di livellamentoCon binario di commutazione (magnete)Senza interruttore automatico (magnete incorporato)--Cilindro--

423.77 €

1 26 giorni Tipo di tavolo a forma di L[Acciaio inox] Acciaio inox martensitico0.05 to 0.80.56312Uso genericoCon trattamento termico[Guida di scorrimento] Con guida lineare34180,1 – 0,730Tipo standardFermo in metallo con ammortizzatore (entrambe le estremità)Con binario di commutazione (magnete)Senza interruttore automatico (magnete incorporato)--Cilindro--

298.47 €

1 26 giorni Tipo di tavolo a forma di L[Acciaio inox] Acciaio inox martensitico0.05 to 0.80.86312Uso genericoCon trattamento termico[Guida di scorrimento] Con guida lineare34180,1 – 0,730Tipo standardSenza supporto di livellamentoSenza binario di commutazioneSenza interruttore automatico (magnete incorporato)--Cilindro--

336.00 €

1 26 giorni Tipo di tavolo a forma di L[Acciaio inox] Acciaio inox martensitico0.05 to 0.80.86512Uso genericoCon trattamento termico[Guida di scorrimento] Con guida lineare34180,1 – 0,730Tipo standardSenza supporto di livellamentoCon binario di commutazione (magnete)Senza interruttore automatico (magnete incorporato)--Cilindro--

339.10 €

1 26 giorni Tipo di tavolo a forma di L[Acciaio inox] Acciaio inox martensitico0.05 to 0.80.87512Uso genericoCon trattamento termico[Guida di scorrimento] Con guida lineare34180,1 – 0,730Tipo standardSenza supporto di livellamentoCon binario di commutazione (magnete)Senza interruttore automatico (magnete incorporato)--Cilindro--

440.35 €

1 26 giorni Tipo di tavolo a forma di L[Acciaio inox] Acciaio inox martensitico0.05 to 0.80.57512Uso genericoCon trattamento termico[Guida di scorrimento] Con guida lineare34180,1 – 0,730Tipo standardFermo in metallo con ammortizzatore (entrambe le estremità)Con binario di commutazione (magnete)Senza interruttore automatico (magnete incorporato)--Cilindro--

416.35 €

1 26 giorni Tipo di tavolo a forma di L[Acciaio inox] Acciaio inox martensitico0.05 to 0.80.57512Uso genericoCon trattamento termico[Guida di scorrimento] Con guida lineare34180,1 – 0,730Tipo standardFermo in metallo con ammortizzatore (entrambe le estremità)Senza binario di commutazioneSenza interruttore automatico (magnete incorporato)--Cilindro--

315.06 €

1 26 giorni Tipo di tavolo a forma di L[Acciaio inox] Acciaio inox martensitico0.05 to 0.80.87512Uso genericoCon trattamento termico[Guida di scorrimento] Con guida lineare34180,1 – 0,730Tipo standardSenza supporto di livellamentoSenza binario di commutazioneSenza interruttore automatico (magnete incorporato)--Cilindro--

348.42 €

1 26 giorni Tipo di tavolo a forma di L[Acciaio inox] Acciaio inox martensitico0.05 to 0.80.89512Uso genericoCon trattamento termico[Guida di scorrimento] Con guida lineare34180,1 – 0,730Tipo standardSenza supporto di livellamentoCon binario di commutazione (magnete)Senza interruttore automatico (magnete incorporato)--Cilindro--
-

417.85 €

1 26 giorni Tipo di tavolo a forma di L[Acciaio inox] Acciaio inox martensitico0.05 to 0.80.89512Uso genericoCon trattamento termico[Guida di scorrimento] Con guida lineare34180,1 – 0,730Tipo standardSenza supporto di livellamentoCon binario di commutazione (magnete)M9B32Cilindro--

324.39 €

1 26 giorni Tipo di tavolo a forma di L[Acciaio inox] Acciaio inox martensitico0.05 to 0.80.89512Uso genericoCon trattamento termico[Guida di scorrimento] Con guida lineare34180,1 – 0,730Tipo standardSenza supporto di livellamentoSenza binario di commutazioneSenza interruttore automatico (magnete incorporato)--Cilindro--
-

336.00 €

1 26 giorni Tipo di tavolo a forma di L[Acciaio inox] Acciaio inox martensitico0.05 to 0.80.86512Uso genericoCon trattamento termico[Guida di scorrimento] Con guida lineare34180,1 – 0,730Profilo simmetricoSenza supporto di livellamentoCon binario di commutazione (magnete)Senza interruttore automatico (magnete incorporato)--Cilindro--
-

339.10 €

1 26 giorni Tipo di tavolo a forma di L[Acciaio inox] Acciaio inox martensitico0.05 to 0.80.87512Uso genericoCon trattamento termico[Guida di scorrimento] Con guida lineare34180,1 – 0,730Profilo simmetricoSenza supporto di livellamentoCon binario di commutazione (magnete)Senza interruttore automatico (magnete incorporato)--Cilindro--

344.08 €

1 26 giorni Tipo di tavolo a forma di L[Acciaio inox] Acciaio inox martensitico1 to 4.91.56416Uso genericoCon trattamento termico[Guida di scorrimento] Con guida lineare40230,1 – 0,730Tipo standardSenza supporto di livellamentoCon binario di commutazione (magnete)Senza interruttore automatico (magnete incorporato)--Cilindro--

355.52 €

1 26 giorni Tipo di tavolo a forma di L[Acciaio inox] Acciaio inox martensitico1 to 4.91.56816Uso genericoCon trattamento termico[Guida di scorrimento] Con guida lineare40230,1 – 0,730Tipo standardSenza supporto di livellamentoCon binario di commutazione (magnete)Senza interruttore automatico (magnete incorporato)--Cilindro--

361.73 €

1 26 giorni Tipo di tavolo a forma di L[Acciaio inox] Acciaio inox martensitico1 to 4.91.57816Uso genericoCon trattamento termico[Guida di scorrimento] Con guida lineare40230,1 – 0,730Tipo standardSenza supporto di livellamentoCon binario di commutazione (magnete)Senza interruttore automatico (magnete incorporato)--Cilindro--

336.85 €

1 26 giorni Tipo di tavolo a forma di L[Acciaio inox] Acciaio inox martensitico1 to 4.91.57816Uso genericoCon trattamento termico[Guida di scorrimento] Con guida lineare40230,1 – 0,730Tipo standardSenza supporto di livellamentoCon binario di commutazione (magnete)Senza interruttore automatico (magnete incorporato)--Cilindro--

384.52 €

1 26 giorni Tipo di tavolo a forma di L[Acciaio inox] Acciaio inox martensitico1 to 4.91.59816Uso genericoCon trattamento termico[Guida di scorrimento] Con guida lineare40230,1 – 0,730Tipo standardSenza supporto di livellamentoCon binario di commutazione (magnete)Senza interruttore automatico (magnete incorporato)--Cilindro--

359.65 €

1 26 giorni Tipo di tavolo a forma di L[Acciaio inox] Acciaio inox martensitico1 to 4.91.59816Uso genericoCon trattamento termico[Guida di scorrimento] Con guida lineare40230,1 – 0,730Tipo standardSenza supporto di livellamentoCon binario di commutazione (magnete)Senza interruttore automatico (magnete incorporato)--Cilindro--
-

361.73 €

1 26 giorni Tipo di tavolo a forma di L[Acciaio inox] Acciaio inox martensitico1 to 4.91.57816Uso genericoCon trattamento termico[Guida di scorrimento] Con guida lineare40230,1 – 0,730Profilo simmetricoSenza supporto di livellamentoCon binario di commutazione (magnete)Senza interruttore automatico (magnete incorporato)--Cilindro--
-

29.10 €

1 98 giorni Altro------------------Finecorsa in gomma12-
-

30.98 €

1 98 giorni Altro------------------Finecorsa in gomma16-
-

101.27 €

1 98 giorni Altro------------Tappo in metallo con ammortizzatore/entrambe le estremità-----Regolatore12Regolare la piastra per il montaggio della guida dell’interruttore
-

101.27 €

1 98 giorni Altro------------Tappo in metallo con ammortizzatore/entrambe le estremità-----Regolatore12Per regolare il montaggio della piastra
-

101.27 €

1 98 giorni Altro------------Tappo in metallo con ammortizzatore/entrambe le estremità-----Regolatore12Regolare la piastra per il montaggio della guida dell’interruttore
-

106.61 €

1 98 giorni Altro------------Tappo in metallo con ammortizzatore/entrambe le estremità-----Regolatore16Per regolare il montaggio della piastra
-

32.89 €

1 98 giorni Altro------------------Fermo in metallo con ammortizzatore12-
-

34.74 €

1 98 giorni Altro------------------Fermo in metallo con ammortizzatore16-
-

29.10 €

1 98 giorni Altro------------------Finecorsa in metallo12-
-

30.98 €

1 98 giorni Altro------------------Finecorsa in metallo16-
-

126.15 €

1 98 giorni Altro------------Ammortizzatore/entrambe le estremità-----Regolatore12Per regolare il montaggio della piastra
-

136.82 €

1 98 giorni Altro------------Ammortizzatore/entrambe le estremità-----Regolatore16Per regolare il montaggio della piastra
-

46.03 €

1 98 giorni Altro------------------Ammortizzatore12-
-

50.74 €

1 98 giorni Altro------------------Ammortizzatore16-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Custom-made Assente

Supporto tecnico