Sistema di prevenzione estensione Valvola SSC

Sistema di prevenzione estensione Valvola SSC

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Prevenzione degli incidenti grazie alla fuoriuscita Asta del cilindro .
[Caratteristiche]
Tipo Controllo del Metri:
Una Valvola di controllo con funzione Controllo Velocità Cilindro , valvola a farfalla fissa e funzione di erogazione rapida dell'aria.

Tipo Controllo del contatore:
Una Valvola di controllo con funzione Controllo Velocità Cilindro e funzione di alimentazione rapida dell'aria.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ASS110-01
ASS300-02
ASS300-03
ASS310-02
ASS310-03
ASS500-04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Direzione di controllo Connection Dia. Body Size

36.97 €

1 4 giorni Misurazione - Ingresso1/81/8 standard

46.65 €

1 4 giorni Misurazione - Uscita1/43/8 standard

46.65 €

1 4 giorni Misurazione - Uscita3/83/8 standard

46.65 €

1 4 giorni Misurazione - Ingresso1/43/8 standard

46.65 €

1 4 giorni Misurazione - Ingresso3/83/8 standard

87.02 €

1 4 giorni Misurazione - Uscita1/23/4 standard

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Option Assente Types of Screw Rc

Supporto tecnico