Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Diametri dell’albero 8 e 10
Diametri dell’albero da 12 a 50
Manicotti a sfere eLINE, R0658 Costruzione – Gabbia di guida in poliammide POM – Con guarnizioni integrate – Sfere in acciaio per cuscinetti – Segmenti in acciaio temprato – Anelli metallici di fermo (da alberi con diametro 12) – Per impieghi in cui si richiede una vincolatura albero-manicotto caratterizzata da gioco radiale ridotto ottenuto con accoppiamento in alloggiamento con tolleranza H7 – Primo ingrassaggio con Dynalub 510 – Anche in versione anticorrosione: segmenti in acciaio in 1.4037 sfere in 1.3541 | Manicotti a sfere Compact, R0658 Costruzione – Con gioco radiale normale – Non ingrassati – Con o senza guarnizioni integrate |
Albero Ø d (mm) | Numero di identificazione senza guarnizioni | Peso (kg) | |
---|---|---|---|
Manicotti a sfere Compact | |||
versione normale | versione anticorrosione | ||
KBC- ... | KBC- ... -NR | ||
8 | R0658 008 00 | R0658 008 30 | 0,011 |
10 | R0658 010 00 | R0658 010 30 | 0,014 |
12 | R0658 012 00 | R0658 012 30 | 0,016 |
14 | R0658 014 00 | R0658 014 30 | 0,018 |
16 | R0658 016 00 | R0658 016 30 | 0,025 |
20 | R0658 020 00 | R0658 020 30 | 0,028 |
25 | R0658 025 00 | R0658 025 30 | 0,058 |
30 | R0658 030 00 | R0658 030 30 | 0,080 |
40 | R0658 040 00 | R0658 040 30 | 0,140 |
50 | R0658 050 00 | R0658 050 30 | 0,170 |
Albero Ø d (mm) | Numero di identificazione con 2 guarnizioni integrate | Peso (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|
Manicotti a sfere eLINE (gioco radiale ridotto, ingrassati) | Manicotti a sfere Compact1) (gioco radiale normale, non ingrassati) | ||||
versione normale | versione anticorrosione | versione normale | versione anticorrosione | ||
KBC- ... -DD-RT-G | KBC- ... -DD-RT-NR-G | KBC- ... -DD | KBC- ... -DD-NR | ||
8 | R0658 262 44 | R0658 262 34 | R0658 208 40 | R0658 208 30 | 0,011 |
10 | R0658 261 44 | R0658 261 34 | R0658 210 40 | R0658 210 30 | 0,014 |
12 | R0658 251 44 | R0658 251 34 | R0658 212 40 | R0658 212 30 | 0,016 |
14 | – | – | R0658 214 40 | R0658 214 30 | 0,018 |
16 | R0658 252 44 | R0658 252 34 | R0658 216 40 | R0658 216 30 | 0,025 |
20 | R0658 253 44 | R0658 253 34 | R0658 220 40 | R0658 220 30 | 0,028 |
25 | R0658 254 44 | R0658 254 34 | R0658 225 40 | R0658 225 30 | 0,058 |
30 | R0658 255 44 | R0658 255 34 | R0658 230 40 | R0658 230 30 | 0,080 |
40 | R0658 256 44 | R0658 256 34 | R0658 240 40 | R0658 240 30 | 0,140 |
50 | – | – | R0658 250 40 | R0658 250 30 | 0,170 |
1) Con una guarnizione integrata: R0658 1.. 40 oppure R0658 1.. 30.
Spiegazione della denominazione breve
Esempio per manicotto a sfere: | Manicotto a sfere eLINE |
KBC-12-DD-RT-NR-G |
Dimensioni (mm) | Numero circuiti | Gioco radiale (μm) Albero/foro | Fattori di carico (N) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
versione normale | versione anticorrosione | ||||||||||||
dyn. C | stat. C0 | dyn. C | stat. C0 | ||||||||||
Ø d | D | C ±0,2 | eLINE h6/H7 | Compact h6/H7 | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
8 | 15 | 24 | 4 | +5 -18 | +25 +2 | 500 | 580 | 350 | 500 | 350 | 410 | 280 | 400 |
10 | 17 | 26 | 5 | +5 -18 | +25 +2 | 600 | 720 | 410 | 600 | 420 | 500 | 330 | 480 |
12 | 19 | 28 | 5 | +8 -24 | +32 0 | 730 | 870 | 420 | 620 | 510 | 610 | 340 | 500 |
14 | 21 | 28 | 5 | – | +32 0 | 760 | 900 | 430 | 630 | 530 | 630 | 340 | 500 |
16 | 24 | 30 | 5 | +8 -24 | +32 0 | 950 | 1120 | 500 | 730 | 660 | 780 | 400 | 580 |
20 | 28 | 30 | 6 | +9 -25 | +33 -1 | 1120 | 1410 | 610 | 900 | 780 | 990 | 480 | 720 |
25 | 35 | 40 | 6 | +12 -24 | +36 0 | 2330 | 2930 | 1310 | 1950 | 1630 | 2050 | 1050 | 1560 |
30 | 40 | 50 | 6 | +12 -24 | +36 0 | 3060 | 3250 | 1880 | 2790 | 2140 | 2700 | 1510 | 2230 |
40 | 52 | 60 | 6 | +18 -25 | +42 -1 | 5040 | 6380 | 3140 | 4650 | 3520 | 4470 | 2510 | 3720 |
50 | 62 | 70 | 6 | – | +42 -1 | 5680 | 7180 | 3610 | 5350 | 3970 | 5030 | 2890 | 4280 |
I fattori di carico dinamico sono calcolati sulla base di una percorrenza di 100 000 m.
Per una percorrenza di 50 000 m di corsa moltiplicare per il coefficiente 1,26 il valore C indicato nella tabella.
Codice componente
|
---|
R065825134 |
R065825144 |
R065825234 |
R065825244 |
R065825334 |
R065825344 |
R065825434 |
R065825444 |
R065825534 |
R065825544 |
R065825634 |
R065825644 |
R065826134 |
R065826144 |
R065826234 |
R065826244 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio) (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Materiale | Misura | D | Ød | C | Codice produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 610 | 500 | Acciaio inox | 12 | 19 | 12 | 28 | KBC-12-DD-RT-NR-G | |
13.95 € | 1 | Disponibile | 2 giorni | 870 | 620 | Acciaio temprato | 12 | 19 | 12 | 28 | KBC-12-DD-RT-G | |
35.37 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 780 | 580 | Acciaio inox | 16 | 24 | 16 | 30 | KBC-16-DD-RT-NR-G | |
15.75 € | 1 | Disponibile | 2 giorni | 1120 | 730 | Acciaio temprato | 16 | 24 | 16 | 30 | KBC-16-DD-RT-G | |
38.90 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 990 | 720 | Acciaio inox | 20 | 28 | 20 | 30 | KBC-20-DD-RT-NR-G | |
17.34 € | 1 | Disponibile | 2 giorni | 1410 | 900 | Acciaio temprato | 20 | 28 | 20 | 30 | KBC-20-DD-RT-G | |
45.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2050 | 1560 | Acciaio inox | 25 | 35 | 25 | 40 | KBC-25-DD-RT-NR-G | |
20.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2930 | 1950 | Acciaio temprato | 25 | 35 | 25 | 40 | KBC-25-DD-RT-G | |
55.11 € 35.82 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 2700 | 2230 | Acciaio inox | 30 | 40 | 30 | 50 | KBC-30-DD-RT-NR-G | |
24.56 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3250 | 2790 | Acciaio temprato | 30 | 40 | 30 | 50 | KBC-30-DD-RT-G | |
71.52 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 4470 | 3720 | Acciaio inox | 40 | 52 | 40 | 60 | KBC-40-DD-RT-NR-G | |
31.86 € | 1 | Disponibile | 2 giorni | 6380 | 4650 | Acciaio temprato | 40 | 52 | 40 | 60 | KBC-40-DD-RT-G | |
38.11 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 500 | 480 | Acciaio inox | 10 | 17 | 10 | 26 | KBC-10-DD-RT-NR-G | |
15.51 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 720 | 600 | Acciaio temprato | 10 | 17 | 10 | 26 | KBC-10-DD-RT-G | |
37.06 € | 2 | Disponibile | 3 giorni | 410 | 400 | Acciaio inox | 8 | 15 | 8 | 24 | KBC-8-DD-RT-NR-G | |
16.03 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 580 | 500 | Acciaio temprato | 8 | 15 | 8 | 24 | KBC-8-DD-RT-G |
Loading...
Gamma di temperatura(°C) | -10°C...+80°C | v max | 5 |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Misura
D
Ød
C
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali