Unità di trasferimento delle sfere

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Rulli a sfere


Con i rulli a sfere il pezzo può essere facilmente spostato, girato e comandato,
Si sono dimostrati punti di riferimento peri sistemi di trasporto, alimentazioni, centri di lavoro e dispositivi di imballaggio. 
 

Campi di utilizzo
▶ Costruzione di macchine generale
▶ Tavoli di alimentazione per macchine per la lavorazione di lamine
▶ Dispositivi per piegatrici
▶ Dispositivi di alimentazione per centri di lavorazione
▶ Piani di foratura e banco di lavoro azionato dal motore
▶ Ausili per il montaggio per struttura del motore grande
▶ Costruzione di macchine speciali
▶ Industria aeronautica
▶ Industria delle bevande e della lavorazione della pietra
▶ Non per impiego subacqueo
Tecnologia di trasporto
▶ Piani a sfere, tavoli rotanti e scambi in impianti di selezione e smistamento.
▶ Punti di incrocio in trasportatori continui
▶ Sistemi di smistamento bagagli negli aeroporti
▶ Trasporto di tubi in acciaio
▶ Ponti sollevatori


Modelli di Rulli a sfere

221302605258_IT

R0530
Con alloggiamento in lamiera di acciaio.

-Rullo a sfere minore.
-Per applicazioni generali.

221302605258_IT

R0531
Con sfere in plastica.

-Si adattano particolarmente al trasporto di 
materiale fragile comevetro o lamiere in 
alluminio, ottone e acciaio lucidate.

221302605258_IT

R0535
Con alloggiamento in lamiera di acciaio, 
alloggiamento e copertura rinforzati.

-Per forti sollecitazioni d’urto.

221302605258_IT

R0536
Con elemento di fissaggio.

-Possono essere facilmente montati e smontati dal 
lato funzionamento.
-Il fissaggio avviene con una pinza a molla.
Permettono elevate tolleranze nel foro di montaggio.
-Copertura rinforzata per forti sollecitazioni d’urto.

221302605258_IT

R0532
Con elemento a molla. 

-I rulli a sfere sono posizionati su molle e integrati 
in un alloggiamento con precarico.
-In caso di carico elevato il rullo a sfere si immerge.

 

Rulli a sfere con alloggiamento in lamiera di acciaio R0530 R0530 1.., R0530 2.., R0530 6..

221302605258_IT

Specifiche e Spezifikationen

221302605258_IT
Versione

Con alloggiamento in lamiera di acciaio.
Rullo a sfere minore.
Per applicazioni generali.
GrandezzaNumero materialeCapacità di carico
(N)

221302605258_IT

Dimensioni (mm)Massa
(kg)
dyn. Cstat. C0dwDD1hHabm
R0530 1..
KU-B.. - MFG
Coperchio e alloggiamento zincati.
Sfere in acciaio per cuscinetti 1.3505.
Con anello di tenuta in feltro
8R0530 108 10 1)1302507,93812,6 ±0,05517,04,8 ±0,1511,21,93,20,007
12R0530 112 10 1)25050012,00018,0 ±0,05523,37,4 ±0,1515,42,14,40,018
15R0530 115 10 1)500100015,87524,0 ±0,06531,09,5 ±0,2021,52,56,10,038
R0530 116 10 1) 2)
22R0530 122 101300250022,22536,0 ±0,08045,09.8 ±0.2029,52,95,70,132
R0530 123 10 2)
30R0530 130 102500500030,16245,0 ±0,08055,013,8 ±0,3037,53,77,90,265
R0530 131 10 2)
45R0530 145 1060001200044,45062,0 ±0,09575,019,0 ±0,4053,74,210,50,72
R0530 146 10 2)
R0530 2..
KU-C.. - MFG
Tutte le parti zincate.
Sfere in acciaio resistente alla
corrosione 1.3541 / 1.4034.
Con anello di tenuta in feltro
8R0530 208 10 1)1002007,93812,6 ±0,05517,04,8 ±0,1511,21,93,20,007
12R0530 212 10 1)18035012,00018,0 ±0,05523,37,4 ±0,1515,42,14,40,018
15R0530 215 10 1)37070015,87524,0 ±0,06531,09,5 ±0,2021,52,56,10,038
R0530 216 10 1) 2)
22R0530 222 10970180022,22536,0 ±0,08045,09,8 ±0,2029,52,95,70,132
R0530 223 10 2)
30R0530 230 101900300030,16245,0 ±0,08055,013,8 ±0,3037,53,77,90,265
R0530 231 10 2)
45R0530 245 104500700044,45062,0 ±0,09575,019,0 ±0,4053,74,210,50,720
R0530 246 10 2)
R0530 6..
KU-N.. - MFG
Tutte le parti in acciaio resistente 
alla corrosione.
Sfere in 1.3541 / 1.4034.
Con anello di tenuta in feltro
8R0530 608 00 1)1002007,93812,6 ±0,05517,04,8 ±0,1511,21,93,20,007
12R0530 612 00 1)18035012,00018,0 ±0,05523,37,4 ±0,1515,42,14,40,018
15R0530 615 00 1) 3)37070015,87524,0 ±0,06531,09,5 ±0,2021,52,56,10,038
22R0530 622 00 3)970180022,22536,0 ±0,08045,09,8 ±0,2029,52,95,70,132
30R0530 630 00 3)1900300030,16245,0 ±0,80055,013,8 ±0,3037,53,77,90,265

1) Senza guarnizione in feltro
2) Rulli a sfere con foro nel fondo
3) Rullo a sfere con foro nel fondo su richiesta


Spiegazione dell’abbreviazione

(Esempio:  R0530 130 10    KU-B30-MFG)
KUB30MFG
Rullo a sfereCoperchio e alloggiamento zincato, 
sfere in acciaio per cuscinetti
Grandezza Con anello di tenuta in feltro, oliato

Informazione di montaggio

Proposta di montaggio per una sede stabile

GrandezzaMisure di montaggio DE (mm)
Calettamentocon anello di tolleranza (TR)Incollaggio 3)

221302605258_IT

221302605258_IT

221302605258_IT

DE     
2 mm lamiera d’acciaio
5 mm alluminio
16 mm legnoNumeri di identificazione
Anello tolleranza
D2 +0,2DE+0,2DE +0,2
812,57 +0,0312,50 +0,05R0810 012 52 2)12,813,87 +0,156,112,7
1217,97 +0,0317,90 +0,05R0810 018 01 1)18,219,70 +0,206,118,1
1523,95 +0,0523,90 +0,05R0810 024 03 1)24,225,70 +0,207,124,1
2235,90 +0,0535,85 +0,07R0810 036 05 1)36,237,70 +0,2012,136,1
3044,85 +0,0544,80 +0,10R0810 045 01 1)45,246,70 +0,2012,145,1
   R0810 045 51 2)    
4561,83 +0,0761,80 +0,10R0810 062 03 1)62,364,10 +0,3015,162,2

1) in staffa della molla 1.1248 in alternativa 1.8159
2) acciaio resistente alla corrosione 1.4310
3) per un gioco ristretto nel metallo consigliamo la colla acrilica monocomponente. Sono possibili anche colle acriliche bicomponenti.
    In ogni caso, osservare le schede tecniche del fabbricante.

Rulli a sfere con sfere a scorrimento in materiale sintetico R0531 1.., R0531 2.., R0531 6..

221302605258_IT

Specifiche e Spezifikationen

221302605258_IT
Versione

Con sfere in plastica.
Si adattano particolarmente al
trasporto di materiale fragile
come vetro o lamiere in alluminio, 
ottone e acciaio rifinite.
GrandezzaNumero materialeCapacità di carico
(N)

221302605258_IT

Dimensioni (mm)Massa
(kg)
dyn. Cstat. C0dwDD1hHabm
R531 1..
KU-B.. - P- MFK
Sfere in plastica in PA66.
Coperchio e alloggiamento zincati.
Sfere in acciaio per cuscinetti 1.3505.
Con anello di tenuta in feltro asciutto.
8R0531 108 10 1)10107,93812,6 ±0,05517,04.8 ±0.1511,21,93,20,005
12R0531 112 10 1)353512,00018,0 ±0,05523,37.4 ±0.1515,42,14,40,012
15R0531 115 10 1) 2)707015,87524,0 ±0,06531,09.5 ±0.2021,52,56,10,024
22R0531 122 10 2)10010022,00036,0 ±0,08045,09.6 ±0.2029,32,95,70,093
30R0531 130 10 2)15015029,90045,0 ±0,08055,013.6 ±0.3037,33,77,90,168
R531 2..
KU-C.. - P- MFK
Sfere in plastica in PA66.
Tutte le parti zincate.
Sfere in acciaio resistente alla
corrosione 1.3541 / 1.4034.
Con anello di tenuta in feltro asciutto.
8R0531 208 10 1)10107,93812,6 ±0,05517,04.8 ±0.1511,21,93,20,005
12R0531 212 10 1)353512,00018,0 ±0,05523,37.4 ±0.1515,42,14,40,012
15R0531 215 10 1) 2)707015,87524,0 ±0,06531,09.5 ±0.2021,52,56,10,024
22R0531 222 10 2)10010022,00036,0 ±0,08045,09.6 ±0.2029,32,95,70,093
30R0531 230 10 2)15015029,90045,0 ±0,08055,013.6 ±0.3037,33,77,90,168
R531 6..
KU-C.. - P- MFK
Sfere in plastica in PA66.
Tutte le parti in acciaio resistente 
alla corrosione.
Sfere in acciaio resistente alla
corrosione 1.3541 / 1.4034.
Con anello di tenuta in feltro asciutto.
8R0531 608 00 1)10107,93812,6 ±0,05517,04.8 ±0.1511,21,93,20,005
12R0531 612 00 1)353512,00018,0 ±0,05523,37.4 ±0.1515,42,14,40,012
15R0531 615 00 1) 2)707015.87524,0 ±0,06531,09.5 ±0.2021,52,56,10,024
22R0531 622 00 2)10010022.00036,0 ±0,08045,09.6 ±0.2029,32,95,70,093
30R0531 630 00 2)15015029,90045,0 ±0,08055,013.6 ±0.3037,33,77,90,168

1) Senza guarnizione in feltro
2) Rullo a sfere con foro nel fondo su richiesta
3) a 20 ℃


Spiegazione dell’abbreviazione

(Esempio:  R0531 215 10    KU-C15-P-OFK)
KUC15POFK
Rullo a sfereTutte le parti zincate, sfere in acciaio
resistente alla corrosione
GrandezzaSfere in plasticaSenza anello di tenuta in feltro, conservato

Informazione di montaggio

Proposta di montaggio per una sede stabile

GrandezzaMisure di montaggio DE (mm)
Calettamentocon anello di tolleranza (TR)Incollaggio 3)

221302605258_IT

221302605258_IT

221302605258_IT

DE per ≧     
2 mm lamiera d’acciaio
5 mm alluminio
16 mm HolzNumeri di identificazione
Anello tolleranza
D2 +0,2DE+0,2DE +0,2
812,57 +0,0312,50 +0,05R0810 012 52 2)12,813,87 +0,156,112,7
1217,97 +0,0317,90 +0,05R0810 018 01 1)18,219,70 +0,206,118,1
1523,95 +0,0523,90 +0,05R0810 024 03 1)24,225,70 +0,207,124,1
2235,90 +0,0535,85 +0,07R0810 036 05 1)36,237,70 +0,2012,136,1
3044,85 +0,0544,80 +0,10R0810 045 01 1)45,246,70 +0,2012,145,1
   R0810 045 51 2)    

1) in staffa della molla 1.1248 in alternativa 1.8159
2) acciaio resistente alla corrosione 1.4310
3) per un gioco ristretto nel metallo consigliamo la colla acrilica monocomponente. Sono possibili anche colle acriliche bicomponenti.
    In ogni caso, osservare le schede tecniche del fabbricante.

Rulli a sfere con alloggiamento in lamiera di alluminio rinforzato R0535 ...

221302605258_IT

Specifiche e Spezifikationen

221302605258_IT
Versione

Con alloggiamento in lamiera di alluminio
Alloggiamento e copertura rinforzati.
Per forti sollecitazioni d’urto.
GrandezzaNumero materialeCapacità di carico
(N)

221302605258_IT

Dimensioni (mm)Massa
(kg)
dyn. Cstat. C0dwDD1hHbm
R0535 1..
KUS - B.. - MFG
Coperchio e alloggiamento zincati.
Sfere in acciaio per cuscinetti 1.3505
Con anello di tenuta in feltro
15R0535 115 10 1)500130015,87524,0 ±0,06531,09,5 ±0,2021,55,50,045
22R0535 122 10 1)1300300022,22536,0 ±0,08045,09,8 ±0,2029,56,20,150
30R0535 130 10 1)2500600030,16245,0 ±0,08055,013,8 ±0,3037,58,20,300
45R0535 145 10 1)60001500044,45062,0 ±0,09575,019,0 ±0,4053,710,50,820
R0535 147 10800015000
R0535 2..
KUS - C.. - MFG
Tutte le parti zincate.
Sfere in acciaio resistente alla corrosione
1.3541 / 1.4034
Con anello di tenuta in feltro
15R0535 215 10 1)37070015,87524,0 ±0,06531,09,5 ±0,2021,55,50,045
22R0535 222 10 1)970180022,22536,0 ±0,08045,09,8 ±0,2029,56,20,150
30R0535 230 10 1)1900400030,16245,0 ±0,08055,013,8 ±0,3037,58,20,300
45R0535 245 10 1)4500900044,45062,0 ±0,09575,019,0 ±0,4053,710,50,820
R0535 247 10600012000
R0535 3..
KUS - 330 - BL - MFG
Sede a snodo sferico e spallamento sfera in 
acciaio resistente alla corrosione, 
altre parti zincate.
Sfere in 1.3541 / 1.4034.
Con foro nel fondo e anello di tenuta in feltro
30R0535 331 101900400030,16245,0 ±0,08055,013,8 ±0,3037,58,20,300
R0535 7..
KUS - 737 - BL - MFG
Anello e disco di supporto zincati, altre parti 
in acciaio resistente alla corrosione.
Sfere in 1.3541 / 1.4034
Con 7 fori sul fondo.
Con anello di tenuta in feltro fino a 150 ℃
30R0535 737 001900400030,16245,0 ±0,08055,013,8 ±0,3037,58,20,300

1) Rullo a sfere con foro nel fondo su richiesta


Spiegazione dell’abbreviazione

(Esempio:  R0535 222 10    KUS-C22-MFG)
KUSC22MFG
Rullo a sfere con alloggiamento in 
acciaio rinforzato
Tutte le parti zincate, sfere in acciaio
resistente alla corrosione
GrandezzaCon anello di tenuta in feltro, oliato

Informazione di montaggio

Proposta di montaggio per una sede stabile

GrandezzaMisure di montaggio DE (mm)
Calettamentocon anello di tolleranza (TR)Incollaggio 3)

221302605258_IT

221302605258_IT

221302605258_IT

DE per ≧
2 mm lamiera d’acciaio
5 mm alluminio
16 mm legnoNumeri di identificazione
Anello tolleranza
D2 +0,2DE+0,2DE +0,2
1523,95 +0,0523,90 +0,05R0810 024 03 1)24,225,70 +0,207,124,1
2235,90 +0,0535,85 +0,07R0810 036 05 1)36,237,70 +0,2012,136,1
3044,85 +0,0544,80 +0,10R0810 045 01 1)45,246,70 +0,2012,145,1
R0810 045 51 2)
4561,83 +0,0761,80 +0,10R0810 062 03 1)62,364,10 +0,3015,162,2

1) in staffa della molla 1.1248 in alternativa 1.8159
2) acciaio resistente alla corrosione 1.4310
3) per un gioco ristretto nel metallo consigliamo la colla acrilica monocomponente. Sono possibili anche colle acriliche bicomponenti.
    In ogni caso, osservare le schede tecniche del fabbricante.

Rulli a sfere con pinza come elemento di fissaggio R0536 ...

221302605258_IT

Specifiche e Spezifikationen

221302605258_IT
Versione

Con elemento di fissaggio.
Possono essere facilmente montati
e smontati dal lato funzionamento.
Il fissaggio avviene con una pinza a
molla. Permettono elevate tolleranze
nel foro di montaggio.
Copertura rinforzata per forti 
sollecitazioni d’urto.
GrandezzaNumero materialeCapacità di carico
(N)

221302605258_IT

Dimensioni (mm)Massa
(kg)
dyn. Cstat. C0dwDD1hHbm
R0536 1..
KUK - B.. - MFG
Coperchio e alloggiamento zincati.
Sfere in acciaio per cuscinetti 1.3505.
Con anello di tenuta in feltro
15R0536 115 10 1)500100015,87524,0 -0,13319,5 ±0,2020,05,50,044
22R0536 122 10 1)1300260022,22536,0 -0,16459,8 ±0,2028,66,20,146
30R0536 130 10 1)2500500030,16245,0 -0,255513,8 ±0.3037,28,20,290
R0536 2..
KUK - C.. - MFG
Tutte le parti zincate.
Sfere in acciaio resistente alla 
corrosione 1.3541 / 1.4034.
Con anello di tenuta in feltro
15R0536 215 10 1)37070015,87524,0 -0,13319,5 ±0,2020,05,50,044
22R0536 222 10 1)970180022,22536,0 -0,16459,8 ±0,2028,66,20,146
30R0536 230 10 1)1900350030,16245,0 -0,255513,8 ±0,3037,28,20,290
R0536 3..
KUK - 330 - BL - MFG
Sede a snodo sferico e spallamento
sfera in acciaio resistente alla corrosione, 
altre parti zincate.
Sfere in 1.3541 / 1.4034.
Con foro nel fondo e anello di tenuta in feltro
30R0536 331 101900350030,16245,0 -0,255513,8 ±0,3037,28,20,290
R0536 4..
KUK - B.. - P - MFK
Sfere in plastica in PA66.
Coperchio e alloggiamento zincati.
Sfere in acciaio per cuscinetti 1.3505.
Con anello di tenuta in feltro asciutto.
15R0536 415 10 1)70 2)70 2)15,87524,0 -0,13319,5 ±0,2020,05,50,030
22R0536 422 10 1)100 2)100 2)22,00036,0 -0,16459,6 ±0,2028,46,20,105
30R0536 430 10 1)150 2)150 2)29,90045,0 -0,255513,6 ±0,3037,08,20,196

1) Rullo a sfere con foro nel fondo su richiesta
2) Fino a 20 ℃


Spiegazione dell’abbreviazione

(Esempio:  R0536 230 10    KUK-C30-MFG)
KUKC30MFG
Rullo a sfere con pinza a molla
come elemento di fissaggio
Tutte le parti zincate,
sfere in acciaio resistente alla corrosione
GrandezzaCon anello di tenuta in feltro, oliato

Informazione di montaggio

Proposta di montaggio

GrandezzaMisure di montaggio (mm)

221302605258_IT

DBs
1524 +0,51,5
2236 +0,82,0
3045 +1,02,5

1) Spessore minimo piastra di alloggiamento



Spina di montaggio per rulli a sfere R0535 e R0536 

221302605258_IT
GrandezzaNumero materiale Dimensioni (mm)
    α
    D2D3tmin(°)
    15R0536 015 3029171030
    22R0536 022 3043241020
    30R0536 030 3053301024
    45R0536 045 3073451526


    Utensile di smontaggio consiglio
    per rulli a sfere R0536

    221302605258_IT
    per
    dw
    Dimensioni (mm)

    221302605258_IT

    H1) maxB1) max
    150,66
    220,68
    300,810

    1) Adatto per cavità nel bordo di supporto del rullo a sfere 0536–

    Rulli a sfere con elemento a molla R0532 R0532 1.., R0532 2..

    221302605258_IT

    Specifiche e Spezifikationen

    221302605258_IT
    Versione

    Con elemento a molla.
    I rulli a sfere sono posizionati su 
    molle e integrati in un alloggiamento 
    con precarico.
    In caso di carico elevato il rullo a 
    sfere si immerge.
    GrandezzaNumero materiale

    221302605258_IT

    Tolleranza
    per forza di
    precarico e
    finale (%)
    Dimensioni (mm)Massa
    (kg)
    Forza di
    precarico
    (N)
    Forza finale 1)
    (N)
    dwDD1hHb
    R0532 1..
    KUF-B..-TF-MFG
    Coperchio e alloggiamento zincati.
    Con molle a disco.
    Sfere in acciaio per cuscinetti 1.3505.
    Con anello di tenuta in feltro.
    22R0532 122 10730860+25 / -7,522,22550 ± 0,10038,818,658,113,60,30
    30R0532 130 1013501600+15 / -7,530,16262 ± 0,12548,224,470,017,00,57
    45R0532 145 1022802770+15 / -7,544,45085 ± 0,15066,235,6100,524,21,60
    R0532 1..
    KUF-B..-SF-MFG
    Coperchio e alloggiamento zincati.
    Con molla elicoidale.
    Sfere in acciaio per cuscinetti 1.3505.
    Con anello di tenuta in feltro.
    22R0532 123 10170250+15 / -7,522,22550 ± 0,10038,818,658,113,60,24
    22R0532 125 10116.6195+27,1 / -27,122,22550 ± 0,10038,818,658,113,60,24
    R0532 2
    KUF-C..-TF-MFG
    Tutte le parti zincate.
    Con molle a disco.
    Sfere in acciaio resistente alla
    corrosione 
    1.3541/1.4034.
    Con anello di tenuta in feltro.
    22R0532 222 10730860+25 / -7,522,22550 ± 0,10038,818,658,113,60,30
    30R0532 230 1013501600+15 / -7,530,16262 ± 0,12548,224,470,017,00,57
    45R0532 245 1022802770+15 / -7,544,45085 ± 0,15066,235,6100,524,21,60

    1) Con il carico ultimo viene immerso completamente il rullo a sfere.


    Spiegazione dell’abbreviazione

    (Esempio:  R0532 145 10    KUF-B45-TF-MFG)
    KUFB45TFMFG
    Rullo a sfere con elemento
    a molla
    Coperchio e alloggiamento zincato,
    sfere in acciaio per cuscinetti
    GrandezzaMolle a disco Con anello di tenuta
    in feltro, oliato

    Informazione di montaggio

    Proposta di montaggio per una sede stabile

    Grandezza Misure di montaggio DE (mm)
    Calettamento in acciaiocon anello di tolleranza (TR)Incollaggio 1)

    221302605258_IT

    221302605258_IT

    221302605258_IT

    D2 +0,5DED3 +0,5+0,2+1Numero materiale anello
    di tolleranza
    D2 +0,5DED3 +0,5+0,2+0,2D2 +0,5DE+0,2D3 +0,5+0,2+1
    2250,149,90 +0,0539,213,67R0810 050 08 1)52,552,10 +0,239,213,611,150,450,239,213,67
    3062,261,85 +0,0548,717,010R0810 062 03 1)64,564,10 +0,348,717,015,162,462,248,717,010
    4585,284,83 +0,0766,824,213R0810 085 01 1)88,087,55 +0,366,824,219,185,485,266,824,213

    1) In staffa della molla 1.1248 in alternativa 1.8159
    2) per un gioco ristretto nel metallo consigliamo la colla acrilica monocomponente. Sono possibili anche colle acriliche bicomponenti.
        In ogni caso, osservare le schede tecniche del fabbricante.

     

    Montaggio dei rulli a sfere con anelli di tolleranza

    221302605258_IT
    221302605258_IT
    Codice componente
    R053010810
    R053011210
    R053011510
    R053011610
    R053012210
    R053012310
    R053013010
    R053013110
    R053014510
    R053014610
    R053020810
    R053021210
    R053021510
    R053022210
    R053023010
    R053023110
    R053024510
    R053060800
    R053061200
    R053061500
    R053062200
    R053063000
    R053110810
    R053111210
    R053111510
    R053112210
    R053113010
    R053121210
    R053121510
    R053122210
    R053123010
    R053161200
    R053161500
    R053162200
    R053163000
    R053212210
    R053213010
    R053214510
    R053222210
    R053223010
    R053224510
    R053511510
    R053512210
    R053513010
    R053514510
    R053521510
    R053522210
    R053523010
    R053524510
    R053611510
    R053612210
    R053613010
    R053621510
    R053622210
    R053623010
    R053641510
    R053642210
    R053643010
    Codice componente
    Prezzo unitario standard
    Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
    Giorni
    spedizione standard
    ?
    Capacità di carico dinamico
    (N)
    Capacità di carico statico
    (N)
    Misura dw Temperatura di esercizio ammissibile con guarnizione in feltro Protezione Tipo con foro inferiore Peso
    (kg)
    Codice produttore

    4.97 €

    1 Stesso giorno

    Stock

    13025087.938-30°C...+100°Csenza Guarnizione in feltroconservatocon custodia in lamiera d’acciaion0,007KU-B8-OFK

    5.55 €

    1 Stesso giorno

    Stock

    2505001212-30°C...+100°Csenza Guarnizione in feltroconservatocon custodia in lamiera d’acciaion0,018KU-B12-OFK

    5.88 €

    1 Stesso giorno

    Stock

    50010001515.875-30°C...+100°Csenza Guarnizione in feltroconservatocon custodia in lamiera d’acciaion0,038KU-B15-OFK

    6.29 €

    1 3 giorni 50010001515.875-30°C...+100°Csenza Guarnizione in feltroconservatocon custodia in lamiera d’acciaio0,038KU-B15-BL-OFK

    8.22 €

    1 3 giorni 130025002222.225-30°C...+100°Ccon guarnizione in feltroLubrificatocon custodia in lamiera d’acciaion0,132KU-B22-MFG

    9.12 €

    1 3 giorni 130025002222.225-30°C...+100°Ccon guarnizione in feltroLubrificatocon custodia in lamiera d’acciaio0,132KU-B22-BL-MFG

    16.37 €

    1 3 giorni 250050003030.162-30°C...+100°Ccon guarnizione in feltroLubrificatocon custodia in lamiera d’acciaion0,265KU-B30-MFG

    18.55 €

    1 3 giorni 250050003030.162-30°C...+100°Ccon guarnizione in feltroLubrificatocon custodia in lamiera d’acciaio0,265KU-B30-BL-MFG

    38.92 €

    1 3 giorni 6000120004544.45-30°C...+100°Ccon guarnizione in feltroLubrificatocon custodia in lamiera d’acciaion0,720KU-B45-MFG

    41.80 €

    1 3 giorni 6000120004544.45-30°C...+100°Ccon guarnizione in feltroLubrificatocon custodia in lamiera d’acciaio0,720KU-B45-BL-MFG

    9.12 €

    1 3 giorni 10020087.938-30°C...+100°Csenza Guarnizione in feltroconservatocon custodia in lamiera d’acciaion0,007KU-C8-OFK

    10.13 €

    1 3 giorni 1803501212-30°C...+100°Csenza Guarnizione in feltroconservatocon custodia in lamiera d’acciaion0,018KU-C12-OFK

    10.72 €

    1 3 giorni 3707001515.875-30°C...+100°Csenza Guarnizione in feltroconservatocon custodia in lamiera d’acciaion0,038KU-C15-OFK

    17.71 €

    1 3 giorni 97018002222.225-30°C...+100°Ccon guarnizione in feltroLubrificatocon custodia in lamiera d’acciaion0,132KU-C22-MFG

    28.23 €

    1 3 giorni 190030003030.162-30°C...+100°Ccon guarnizione in feltroLubrificatocon custodia in lamiera d’acciaion0,265KU-C30-MFG

    29.07 €

    1 3 giorni 190030003030.162-30°C...+100°Ccon guarnizione in feltroLubrificatocon custodia in lamiera d’acciaio0,265KU-C30-BL-MFG

    67.73 €

    1 3 giorni 450070004544.45-30°C...+100°Ccon guarnizione in feltroLubrificatocon custodia in lamiera d’acciaion0,720KU-C45-MFG

    17.37 €

    1 3 giorni 10020087.938-30°C...+100°Csenza Guarnizione in feltroconservatocon custodia in lamiera d’acciaion0,007KU-N8-OFK

    19.36 €

    1 3 giorni 1803501212-30°C...+100°Csenza Guarnizione in feltroconservatocon custodia in lamiera d’acciaion0,018KU-N12-OFK

    20.50 €

    1 3 giorni 3707001515.875-30°C...+100°Csenza Guarnizione in feltroconservatocon custodia in lamiera d’acciaion0,038KU-N15-OFK

    49.39 €

    1 3 giorni 97018002222.225-30°C...+100°Ccon guarnizione in feltroLubrificatocon custodia in lamiera d’acciaion0,132KU-N22-MFG

    67.15 €

    1 3 giorni 190030003030.162-30°C...+100°Ccon guarnizione in feltroLubrificatocon custodia in lamiera d’acciaion0,265KU-N30-MFG

    5.85 €

    1 Stesso giorno

    Stock

    101087.938+30°Csenza Guarnizione in feltroconservatocon sfera di carico in plastican0,005KU-B8-P-OFK

    6.51 €

    1 3 giorni 35351212+30°Csenza Guarnizione in feltroconservatocon sfera di carico in plastican0,012KU-B12-P-OFK

    6.88 €

    1 3 giorni 70701515.875+30°Csenza Guarnizione in feltroconservatocon sfera di carico in plastican0,024KU-B15-P-OFK

    13.58 €

    1 3 giorni 1001002222+30°Ccon guarnizione in feltroconservatocon sfera di carico in plastican0,093KU-B22-P-MFK

    32.09 €

    1 Stesso giorno

    Stock

    1501503029.9+30°Ccon guarnizione in feltroconservatocon sfera di carico in plastican0,168KU-B30-P-MFK

    10.46 €

    1 3 giorni 35351212+30°Csenza Guarnizione in feltroconservatocon sfera di carico in plastican0,012KU-C12-P-OFK

    11.08 €

    1 3 giorni 70701515.875+30°Csenza Guarnizione in feltroconservatocon sfera di carico in plastican0,024KU-C15-P-OFK

    16.80 €

    1 3 giorni 1001002222+30°Ccon guarnizione in feltroconservatocon sfera di carico in plastican0,093KU-C22-P-MFK

    34.99 €

    1 3 giorni 1501503029.9+30°Ccon guarnizione in feltroconservatocon sfera di carico in plastican0,168KU-C30-P-MFK

    20.43 €

    1 3 giorni 35351212+30°Csenza Guarnizione in feltroconservatocon sfera di carico in plastican0,012KU-N12-P-OFK

    21.64 €

    1 3 giorni 70701515.875+30°Csenza Guarnizione in feltroconservatocon sfera di carico in plastican0,024KU-N15-P-OFK

    54.44 €

    1 3 giorni 1001002222+30°Ccon guarnizione in feltroconservatocon sfera di carico in plastican0,093KU-N22-P-MFK

    77.13 €

    1 3 giorni 1501503029.9+30°Ccon guarnizione in feltroconservatocon sfera di carico in plastican0,168KU-N30-P-MFK

    27.86 €

    1 46 giorni --2222.225-30°C...+100°Ccon guarnizione in feltroLubrificatomolla di richiamon0,30KUF-B22-TF-MFG

    43.01 €

    30.11 €

    1 Stesso giorno

    Stock

    --3030.162-30°C...+100°Ccon guarnizione in feltroLubrificatomolla di richiamon0,57KUF-B30-TF-MFG

    108.89 €

    1 3 giorni --4544.45-30°C...+100°Ccon guarnizione in feltroLubrificatomolla di richiamon1,60KUF-B45-TF-MFG

    34.21 €

    1 12 giorni --2222.225-30°C...+100°Ccon guarnizione in feltroLubrificatomolla di richiamon0,30KUF-C22-TF-MFG

    55.25 €

    1 3 giorni --3030.162-30°C...+100°Ccon guarnizione in feltroLubrificatomolla di richiamon0,57KUF-C30-TF-MFG

    137.64 €

    1 3 giorni --4544.45-30°C...+100°Ccon guarnizione in feltroLubrificatomolla di richiamon1,60KUF-C45-TF-MFG

    7.44 €

    1 3 giorni 50013001515.875-30°C...+100°Ccon guarnizione in feltroLubrificatocon custodia in lamiera d’acciaio, alloggiamento e copertura rinforzati.n0,045KUS-B15-MFG

    17.32 €

    12.12 €

    1 Stesso giorno

    Stock

    130030002222.225-30°C...+100°Ccon guarnizione in feltroLubrificatocon custodia in lamiera d’acciaio, alloggiamento e copertura rinforzati.n0,150KUS-B22-MFG

    23.66 €

    1 2 giorni 250060003030.162-30°C...+100°Ccon guarnizione in feltroLubrificatocon custodia in lamiera d’acciaio, alloggiamento e copertura rinforzati.n0,300KUS-B30-MFG

    54.41 €

    1 3 giorni 6000150004544.45-30°C...+100°Ccon guarnizione in feltroLubrificatocon custodia in lamiera d’acciaio, alloggiamento e copertura rinforzati.n0,820KUS-B45-MFG

    12.03 €

    1 3 giorni 3707001515.875-30°C...+100°Ccon guarnizione in feltroLubrificatocon custodia in lamiera d’acciaio, alloggiamento e copertura rinforzati.n0,045KUS-C15-MFG

    23.76 €

    1 22 giorni 97018002222.225-30°C...+100°Ccon guarnizione in feltroLubrificatocon custodia in lamiera d’acciaio, alloggiamento e copertura rinforzati.n0,150KUS-C22-MFG

    30.29 €

    1 3 giorni 190040003030.162-30°C...+100°Ccon guarnizione in feltroLubrificatocon custodia in lamiera d’acciaio, alloggiamento e copertura rinforzati.n0,300KUS-C30-MFG

    79.19 €

    1 3 giorni 450090004544.45-30°C...+100°Ccon guarnizione in feltroLubrificatocon custodia in lamiera d’acciaio, alloggiamento e copertura rinforzati.n0,820KUS-C45-MFG

    10.22 €

    1 2 giorni 50010001515.875-30°C...+100°Ccon guarnizione in feltroLubrificatocon elemento di fissaggion0,044KUK-B15-MFG

    17.32 €

    1 3 giorni 130026002222.225-30°C...+100°Ccon guarnizione in feltroLubrificatocon elemento di fissaggion0,146KUK-B22-MFG

    23.66 €

    1 3 giorni 250050003030.162-30°C...+100°Ccon guarnizione in feltroLubrificatocon elemento di fissaggion0,290KUK-B30-MFG

    12.03 €

    1 3 giorni 3707001515.875-30°C...+100°Ccon guarnizione in feltroLubrificatocon elemento di fissaggion0,044KUK-C15-MFG

    23.76 €

    1 3 giorni 97018002222.225-30°C...+100°Ccon guarnizione in feltroLubrificatocon elemento di fissaggion0,146KUK-C22-MFG

    30.29 €

    1 3 giorni 190035003030.162-30°C...+100°Ccon guarnizione in feltroLubrificatocon elemento di fissaggion0,290KUK-C30-MFG

    16.42 €

    1 3 giorni 70701515.875+30°Ccon guarnizione in feltroconservatocon elemento di fissaggion0,030KUK-B15-P-MFK

    32.66 €

    1 3 giorni 1001002222+30°Ccon guarnizione in feltroconservatocon elemento di fissaggion0,105KUK-B22-P-MFK

    48.78 €

    1 3 giorni 1501503029.9+30°Ccon guarnizione in feltroconservatocon elemento di fissaggion0,196KUK-B30-P-MFK

    Loading...

    1. 1

    Supporto tecnico