Teste a snodo, DIN 12240-4, con filetto maschio

Teste a snodo, DIN 12240-4, con filetto maschio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Le teste a snodo sono adatte per l'uso universale in applicazioni soggette a carichi dinamici. Oltre all'uso in aree a rischio di corrosione, le versioni in acciaio inox possono essere utilizzate anche con carichi dinamici più elevati.
Le teste a snodo sono utilizzate per cuscitti in cui sono necessari movimenti tra albero e alloggiamento e i cui i movimenti non sono in linea retta.
Le teste a snodo sono elementi pronti per l'installazione fabbricati secondo DIN ISO 12240-4 (serie dimensionale K). Il tessuto in PTFE inserito nel guscio del cuscinetto, comporta che le teste a snodo non richiedono alcuna manutenzione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22982.0102
22982.0104
22982.0106
22982.0108
22982.0110
22982.0112
22982.0114
22982.0116
22982.0118
22982.0120
22982.0122
22982.0124
22982.0126
22982.0128
22982.0130
22982.0132
22982.0134
22982.0136
22982.0138
22982.0140
22982.0142
22982.0144
22982.0302
22982.0304
22982.0306
22982.0308
22982.0310
22982.0312
22982.0314
22982.0316
22982.0318
22982.0320
22982.0322
22982.0324
22982.0326
22982.0328
22982.0330
22982.0332
22982.0334
22982.0336
22982.0338
22982.0340
22982.0342
22982.0344
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.99 €

1 4 giorni

9.99 €

1 2 giorni

11.54 €

1 4 giorni

13.40 €

1 4 giorni

17.15 €

1 4 giorni

20.60 €

1 4 giorni

27.56 €

1 4 giorni

33.23 €

1 4 giorni

38.46 €

1 4 giorni

43.80 €

1 4 giorni

55.15 €

1 4 giorni

9.70 €

1 4 giorni

9.70 €

1 2 giorni

10.84 €

1 4 giorni

13.01 €

1 4 giorni

17.15 €

1 4 giorni

20.60 €

1 4 giorni

27.56 €

1 4 giorni

33.23 €

1 4 giorni

38.46 €

1 4 giorni

43.80 €

1 4 giorni

55.15 €

1 4 giorni

26.72 €

1 4 giorni

28.25 €

1 4 giorni

33.82 €

1 4 giorni

37.87 €

1 4 giorni

47.40 €

1 4 giorni

57.66 €

1 4 giorni

66.87 €

1 4 giorni

80.28 €

1 4 giorni

102.32 €

1 4 giorni

114.27 €

1 4 giorni

132.35 €

1 4 giorni

26.72 €

1 4 giorni

28.25 €

1 4 giorni

33.82 €

1 4 giorni

37.87 €

1 4 giorni

47.40 €

1 4 giorni

57.66 €

1 4 giorni

66.87 €

1 4 giorni

80.28 €

1 4 giorni

102.32 €

1 4 giorni

114.27 €

1 4 giorni

132.35 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico