Unità di Controllo, con sensore

Unità di Controllo, con sensore
Per eseguire il monitoraggio di un pezzo su un punto di appoggio.
L'unità di monitoraggio è sempre integrata in un punto di appoggio come un unico sistema. Tramite una semplice connessione plug-in, trasmette se il componente si trova in una posizione specifica, sotto forma di segnale elettrico.
L'unità di monitoraggio può essere utilizzata in combinazione con vari elementi di appoggio. Ad esempio, sono adatti i piedini EH 22690. del catalogo normalizzati Halder
I dati vengono trasferiti tramite una connessione via cavo. Trasferimento radio del segnale di monitoraggio opzionale.
L'unità di monitoraggio soddisfa i requisiti della classe di protezione IP6K7 (altamente resistente alla temperatura e robusta).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22810.0008
22810.0012
22810.1008
22810.1012
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

300.28 €

1 4 giorni

307.29 €

1 4 giorni

300.28 €

1 4 giorni

307.29 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico