Trasmettitore Radio, per unità di monitoraggio

Trasmettitore Radio, per unità di monitoraggio
Per il trasferimento senza cavi del segnale dall'unità di monitoraggio.
Il trasmettitore radio è installato vicino all'unità di monitoraggio ed è collegato ad essa tramite una presa. Il trasmettitore rende disponibile il segnale ia radio e non richiede un ulteriore collegamento via cavo. l'alimentazione è fornita da una batteria.
Il trasmettitore radio soddisfa i requisiti della classe di protezione IP 67 (materiale robusto) ed è quindi adatto per l'uso con lubrificanti ed emulsioni.
Frequenza: 868.3 MHz (EU, Svizzera)
Altre frequenze disponibili a richiesta.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22810.9010

Codice componente
22810.9010
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

906.99 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Trasmettitore Radio, per unità di monitoraggio, il codice articolo è il seguente: 22810.9010.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22810.9010.

Supporto tecnico