Combinazione di bloccaggio, con base orizzontale

Combinazione di bloccaggio, con base orizzontale
Il morsetto combinato crea un sistema di serraggio a molla e un morsetto a ginocchiera verticale in un unico morsetto. Pertanto non è necessario l'uso di diversi morsetti a ginocchiera. Il movimento di serraggio orizzontale e verticale si ottiene con una semplice operazione,utilizzando una maniglia ergonomica. Il posizionamento esatto e simultaneo e il bloccaggio del componente sono garantiti.
I bloccaggi a ginocchiera sono fabbricati a partire da componenti di alta qualità e sono progettati per l'utilizzo continuo.
Impugnatura ergonomica a due componenti, oleorepellente, con una maggiore area di presa e superficie morbida per un utilizzo estremamente facile.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23330.4002
23330.4003
23330.4004
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

127.61 €

1 4 giorni

137.00 €

1 4 giorni

168.78 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico