Bloccaggio a ginocchiera verticali, con base angolata

Bloccaggio a ginocchiera verticali, con base angolata

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Grazie al loro favorevole rapporto forza-movimento e al facile azionamento, i bloccaggi a ginocchiera presentano una versatilità adatta a un'ampia gamma di utilizzi.
I bloccaggi a ginocchiera sono utilizzabili nella lavorazione dei metalli per trapanature, saldature, piegature, molature, collaudi e montaggi, oltre che nelle industrie del legno e della plastica per le attrezzature di incollaggio, trapanatura, taglio e fresatura.
Il principio della leva articolata permette un'apertura ampia e veloce del bloccaggio. Quando sbloccati, i pezzi da lavorare sono completamente liberi per essere rimossi senza impedimenti. L'elevata trasmissione della forza consente il massimo bloccaggio con poco sforzo della mano. I bloccaggi sono ad autoarresto, quindi rimangono bloccati, resistendo alle forze prodotte dalla lavorazione dei componenti.
I bloccaggi a ginocchiera sono fabbricati a partire da componenti di alta qualità e sono progettati per l'utilizzo continuo.
Impugnatura ergonomica a due componenti, oleorepellente, con una maggiore area di presa e superficie morbida per un utilizzo estremamente facile.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23330.0023
23330.0024
23330.0025
23330.0623
23330.0624
23330.0625
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

44.33 €

1 4 giorni

49.53 €

1 4 giorni

66.94 €

1 4 giorni

76.61 €

1 2 giorni

84.11 €

1 4 giorni

99.42 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico