Portacinghia a sfera, auto-bloccanti, con anello, compatti

Portacinghia a sfera, auto-bloccanti, con anello, compatti

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Collegamento facile e veloce del portacinghia in combinazione con le boccole di posizionamento.
Le boccole di montaggio sono costruite in acciaio inox. Sono disponibili in due versioni, per il montaggio nel legno e per il montaggio nella plastica.
Strumento robusto, l'elemento è realizzato in acciaio inossidabile. Oltre alla versione brunita, in aggiunta è disponibile una variante senza trattamento superficiale. Il portacinghia è silenzioso, senza manutenzione e con dispositivo di sicurezza contro la perdita accidentale.

[Funzionamento]
Le sfere si sbloccano premendo il pulsante.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22330.0402
22330.0405
22330.0407
22330.0409
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

21.17 €

1 2 giorni

6.71 €

1 2 giorni

6.71 €

1 2 giorni

7.94 €

1 2 giorni

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico