Sfere portanti, avvitabili, cuscinetto

Sfere portanti, avvitabili, cuscinetto

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Per il posizionamento e l'allineamento dei pezzi.
La sfera può rotolare in modo sicuro e la superficie del pezzo è protetta.
A temperature > 20°C, la figura portante diminuisce linearmente. (Esempio: a 90°C la capacità di carico è del 60% massimo)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22752.0061
22752.0064
22752.0081
22752.0084
22752.0101
22752.0104
22752.0121
22752.0124
22752.0161
22752.0166
22752.0561
22752.0564
22752.0581
22752.0584
22752.0601
22752.0604
22752.0621
22752.0624
22752.0661
22752.0666
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.53 €

1 4 giorni

8.53 €

1 2 giorni

8.57 €

1 4 giorni

8.64 €

1 4 giorni

8.65 €

1 2 giorni

8.65 €

1 4 giorni

9.11 €

1 4 giorni

9.23 €

1 2 giorni

10.97 €

1 2 giorni

10.97 €

1 4 giorni

12.01 €

1 4 giorni

12.01 €

1 4 giorni

12.05 €

1 4 giorni

12.05 €

1 4 giorni

12.13 €

1 4 giorni

12.13 €

1 4 giorni

12.71 €

1 4 giorni

12.71 €

1 4 giorni

15.20 €

1 4 giorni

15.20 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico