Sfere portanti, con cuscinetto in gomma

Sfere portanti, con cuscinetto in gomma
Le sfere portanti sono gli elementi ideali per la movimentazione, nelle lavorazioni e nelle linee di confezionamento.
I particolari possono essere facilmente spostati, ruotati e controllati.
Le sfere sono esenti da manutenzione.
A temperature > 20°C, la figura portante diminuisce linearmente. (Esempio: a 90°C la capacità di carico è del 60% massimo)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22753.0065
22753.0085
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.88 €

1 4 giorni

8.53 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico