Cuscinetti a rulli cilindrici Serie BSPW33

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NNU4921 BSPW33
NNU4922 BSPW33
NNU4924 BSPW33
NNU4926 BSPW33
NNU4928 BSPW33
NNU4932 BSPW33
NNU4934 BSPW33
NNU4936 BSPW33
NNU4940 BSPW33
NNU4944 BSPW33
NNU4948 BSPW33
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

1,354.99 €

1 17 giorni 73165770148011990.0

1,134.30 €

1 12 giorni 73165771158052060.0

1,114.30 €

1 4 giorni 73165770148252905.0

1,349.72 €

1 4 giorni 73165766117284050.0002

1,705.65 €

1 17 giorni 73165771158434170.0

1,994.28 €

1 17 giorni 73165773024036750.0

1,861.97 €

1 4 giorni 73165766117427070.0

2,397.33 €

1 17 giorni 731657711585010420.0

2,870.75 €

1 17 giorni 731657701490015800.0

3,002.50 €

1 17 giorni 731657711588116500.0

3,550.38 €

1 17 giorni 731657711589818340.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grade 0 Numero di file di piste anelli Double Row Foro Tipo cilindrico
Gabbia Gabbia in ottone Gioco Gioco radiale normale Isolamento corrente Nessun isolamento corrente
Design Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati Anello esterno Scanalatura di lubrificazione con fori di lubrificazione sull’anello esterno Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -30 – +150°C

Supporto tecnico