Cuscinetti a rulli cilindrici Serie CV

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NCF2914 CV
NCF2916 CV
NCF2922 CV
NCF2934 CV
NCF2938 CV
NCF2940 CV
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

280.97 €

1 4 giorni 7316572315590475.0

344.04 €

1 4 giorni 7316572315606565.0

830.22 €

1 4 giorni 73165723056071201.0

1,923.07 €

1 4 giorni 73165723057824240.0

1,711.22 €

1 4 giorni 73165723199566571.0

1,591.23 €

1 4 giorni 73165723433029378.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grade 0 Numero di file di piste anelli Single Row Foro Tipo cilindrico
Gabbia Nessuno. cuscinetto a rulli a pieno riempimento Gioco Gioco radiale normale Isolamento corrente Nessun isolamento corrente
Design Cuscinetto di supporto (spostamento assiale) Anello esterno Senza scanalatura/fori di lubrificazione Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -30 – +150°C

Supporto tecnico