Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BC1-0013 E
D.I. d(Ø) | 31.99 | Precisione (JIS) | Grade 6 | Numero di file di piste anelli | Single Row |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Tipo cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale normale |
Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | EAN | 7316574625000 | Anello esterno | Senza scanalatura/fori di lubrificazione |
Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -30 – +150°C | Peso(g) | 237.0 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli cilindrici Serie E, il codice articolo è il seguente: BC1-0013 E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BC1-0013 E.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali