Cuscinetti a rulli cilindrici Serie ECJC4

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NJ326 ECJC4

Codice componente
NJ326 ECJC4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,417.63 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grade 6 Numero di file di piste anelli Single Row Foro Tipo cilindrico
Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale fortemente aumentato Isolamento corrente Nessun isolamento corrente
Design cuscinetto di supporto (spostamento assiale). IR removibile su 1 lato EAN 7316576624889 Anello esterno Senza scanalatura/fori di lubrificazione
Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +150°C Peso(g) 16360.001

Supporto tecnico