Cuscinetti a rulli cilindrici Serie ECMBP6

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

N311 ECMBP6

Codice componente
N311 ECMBP6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

420.38 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grade 6 Numero di file di piste anelli Single Row Foro Tipo cilindrico
Gabbia Gabbia in ottone Gioco Gioco radiale normale Isolamento corrente Nessun isolamento corrente
Design Cuscinetto flottante. Anello esterno rimovibile su entrambi i lati EAN 7316577031129 Anello esterno Senza scanalatura/fori di lubrificazione
Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +150°C Peso(g) 1707.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli cilindrici Serie ECMBP6, il codice articolo è il seguente: N311 ECMBP6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto N311 ECMBP6.

Supporto tecnico