Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NU215 ECMC4HVA3091
Precisione (JIS) | Grade 6 | Numero di file di piste anelli | Single Row | Foro | Tipo cilindrico |
---|---|---|---|---|---|
Gabbia | Gabbia in ottone | Gioco | Gioco radiale fortemente aumentato | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente |
Design | Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati | EAN | 7316570757064 | Anello esterno | Senza scanalatura/fori di lubrificazione |
Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -30 – +150°C | Peso(g) | 1380.0 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli cilindrici Serie ECMC4HVA3091, il codice articolo è il seguente: NU215 ECMC4HVA3091.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NU215 ECMC4HVA3091.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali