Cuscinetti a rulli cilindrici Serie ECMC4VA3091

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NU214 ECMC4VA3091

Codice componente
NU214 ECMC4VA3091
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

963.62 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grade 6 Numero di file di piste anelli Single Row Foro Tipo cilindrico
Gabbia Gabbia in ottone Gioco Gioco radiale fortemente aumentato Isolamento corrente Nessun isolamento corrente
Design Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati EAN 7316571557403 Anello esterno Senza scanalatura/fori di lubrificazione
Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +150°C Peso(g) 1321.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli cilindrici Serie ECMC4VA3091, il codice articolo è il seguente: NU214 ECMC4VA3091.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NU214 ECMC4VA3091.

Supporto tecnico