Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza B (mm) | Precisione (JIS) | Design | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,007.60 € | 1 | 4 giorni | - | Grade 6 | cuscinetto di supporto (spostamento assiale). IR removibile su 1 lato | 7316571388632 | 11800.0 | ||
1,280.45 € | 1 | 4 giorni | - | Grade 6 | cuscinetto di supporto (spostamento assiale). IR removibile su 1 lato | 7316571599762 | 15270.0 | ||
188.68 € | 1 | 17 giorni | - | Grade 6 | cuscinetto di supporto (spostamento assiale). IR removibile su 1 lato | 7316571069616 | 1099.0 | ||
405.10 € | 1 | 4 giorni | - | Grade 6 | cuscinetto di supporto (spostamento assiale). IR removibile su 1 lato | 7316577727084 | 3083.0 | ||
1,486.83 € | 1 | 4 giorni | - | Grade 6 | cuscinetto di supporto (spostamento assiale). IR removibile su 1 lato | 7316574522095 | 18976.0 | ||
1,570.13 € | 1 | 4 giorni | - | Grade 6 | cuscinetto di supporto (spostamento assiale). IR removibile su 1 lato | 7316574588275 | 23110.0 | ||
678.84 € | 1 | 17 giorni | - | Grade 6 | Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati | 7316577728401 | 5247.0 | ||
948.51 € | 1 | 4 giorni | - | Grade 6 | Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati | 7316570496116 | 9287.0 | ||
1,224.97 € | 1 | Preventivo | - | Grade 6 | Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati | 7316571599793 | 14200.0 | ||
1,788.45 € | 1 | 4 giorni | - | Grade 6 | Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati | 7316574658435 | 23500.0 | ||
2,491.65 € | 1 | 4 giorni | - | Grade 6 | Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati | 7316574820351 | 31854.0 | ||
765.37 € | 1 | 4 giorni | - | Grade 6 | Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati | 7316577053954 | 7126.0 | ||
283.27 € | 1 | 4 giorni | - | Grade 6 | Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati | 7316570757866 | 1074.0 | ||
378.37 € | 1 | 4 giorni | - | Grade 6 | Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati | 7316570882599 | 1400.0 | ||
451.52 € | 1 | 4 giorni | - | Grade 6 | Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati | 7316577727169 | 3722.0 | ||
640.55 € | 1 | 4 giorni | - | Grade 6 | Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati | 7316571183473 | 4524.0 | ||
2,000.53 € | 1 | Preventivo | - | Grade 6 | Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati | 7316574588244 | 22759.0 | ||
2,127.08 € | 1 | 17 giorni | 93 | Grade 6 | Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati | - | 28400.0 | ||
3,221.55 € | 1 | 4 giorni | 108 | Grade 6 | Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati | 7316574929474 | 43090.0 | ||
1,841.39 € | 1 | 4 giorni | - | Grade 6 | Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati | - | 22300.0 | ||
1,326.66 € | 1 | 17 giorni | - | Grade 6 | Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati | 7316571483566 | 14781.0 | ||
2,371.17 € | 1 | 4 giorni | - | - | Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati | - | 30870.0 |
Loading...
Numero di file di piste anelli | Single Row | Foro | Tipo cilindrico | Gabbia | Gabbia in ottone |
---|---|---|---|---|---|
Gioco | Gioco radiale normale | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza scanalatura/fori di lubrificazione |
Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -30 – +150°C |
Configura
Proprietà di base
Larghezza B(mm)
Precisione (JIS)
Design
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali